17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングノーズプライヤー 3011-140・3011-160・3011-190

通常単価(税別)
5,0674,323
税込単価
5,5744,755
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

クロームバナジウム電気鋼のロングノーズプライヤー。【特長】・材質はオイル焼き入れ、焼き戻し処理済み。・...

詳細を確認
  • ばね
    なし
  • グリップ材質
    プラスチックコーティング
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:磨き

型番:

3011-190
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ロングノーズプライヤー 30 11の仕様

  • プライヤー:黒く亜鉛合金メッキ処理
  • ヘッド:研磨処理
  • ハンドル:プラスチックでコーティング
  • スタイル:長く平坦なアゴ、掴み面に歯形付き
ロングノーズプライヤー 3011-140・3011-160・3011-190:関連画像

ロングノーズプライヤー 30 11

ロングノーズプライヤー 30 11の寸法図

ロングノーズプライヤー 3011-140・3011-160・3011-190:関連画像

寸法図

商品品番 スタイル L3
mm
W3
mm
T1
mm
W4
mm
T2
mm
長さ
mm
重量
g
30 11 140 1 42,00 15,00 8,00 2,50 4,00 140 86
30 11 160 1 46,50 16,50 9,50 3,00 5,00 160 121
30 11 190 1 50,00 18,50 9,50 3,00 7,00 190 140

3011-190の仕様・寸法情報

呼び寸法
190
ばね
なし
くわえ部長さ(mm)
50
JANコード
4003773013051
トラスココード
446-7663
全長(mm)
190
重量(g)
140
グリップ材質
プラスチックコーティング
ジョイント部の幅(mm)
18.5
仕様
ヘッド仕上げ:磨き

絞り込み条件

  • 呼び寸法

  • くわえ部長さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3011-190

呼び寸法

くわえ部長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

ジョイント部の幅

(mm)

最小発注数量
190
50
4003773013051
446-7663
190
140
18.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,0674,323
( 4,755 )
4日目

詳細情報

基本情報

クロームバナジウム電気鋼のロングノーズプライヤー。
【特長】
・材質はオイル焼き入れ、焼き戻し処理済み。
・高負荷に耐える、耐摩耗性のペンチ。
・多様なアゴ形状。
・クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。
【用途】
・耐磨耗性に優れているので、過酷な使用に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングノーズプライヤー 3011-140・3011-160・3011-190の型番3011-190のページです。 型番3011-190に関する仕様情報を記載しております。
ロングノーズプライヤー 3011-140・3011-160・3011-190のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングノーズプライヤー 3011-140・3011-160・3011-190
ロングノーズプライヤー 3021-140・3021-160・3021-190
ロングノーズプライヤー 3025-140・3025-160・3025-190
ダックビルプライヤー (3301-160・3303-160)
丸ペンチ 2205-140・2205-160
平ペンチ 2002-140・2002-160
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格5,0674,571 -5,9156,901 -6,0484,614
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
ばねなしなしなしなしなしなし
グリップ材質プラスチックコーティングプラスチックコーティングコンフォートプラスチックコーティングコンフォートコンフォート
仕様ヘッド仕上げ:磨きヘッド仕上げ:磨きヘッド仕上げ:クロームメッキ-ヘッド仕上げ:クロームメッキヘッド仕上げ:磨き

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング