17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

先曲ラジオペンチ 2625-200

通常単価(税別)
8,8548,205
税込単価
9,7399,026
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

頑丈なヘッドで、精密に作られたくちばし型ラジオペンチ 26 25。【特長】・ベント角は40°。・平丸型...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    200
  • ばね
    なし
  • JANコード
    4003773010937
  • 全長 (mm)
    200
  • 重量 (g)
    200
  • 中硬線切断能力 (mm)
    3.2
  • 硬線切断能力 (mm)
    2.2
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:コンフォート

型番:

2625-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ラジオペンチ 26 25の仕様

ラジオペンチ 2625:関連画像

寸法図

  • ねじれても形状が安定する柔軟性のある先端部
  • プライヤー:クロムメッキ
  • ハンドル:複数の材質で作られたプラスチックカバー付き
  • 中硬線:φ3.2(直径3.2mm)
  • 硬線:φ2.2(直径2.2mm)
  • L3:73.0mm
  • T1:9.5mm
  • W3:18.0mm
  • W4:3.0mm
  • T2:2.5mm
  • L4:23.0mm
  • 角度寸法:40°
  • 長さ:200mm
  • 重量:199g
ラジオペンチ 2625:関連画像

26 25 200

  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。

使用イメージ

ラジオペンチ 2625:関連画像

使用イメージ

2625-200の仕様・寸法情報

呼び寸法
200
ばね
なし
JANコード
4003773010937
全長(mm)
200
重量(g)
200
中硬線切断能力(mm)
3.2
硬線切断能力(mm)
2.2
仕様
ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:コンフォート

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2625-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,8548,205
( 9,026 )
1日目

詳細情報

基本情報

頑丈なヘッドで、精密に作られたくちばし型ラジオペンチ 26 25。
【特長】
・ベント角は40°。
・平丸型で、先が長細くなっているアゴ。
・歪み耐性、柔軟な精密先端部。
・滑り落ち防止を取り付けるための一体型固定留め輪付き。
・軟線および硬線用の切刃(硬度約61HRC)付き(切断面は傘状)。
【用途】
・精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

先曲ラジオペンチ 2625-200の型番2625-200のページです。 型番2625-200に関する仕様情報を記載しております。
先曲ラジオペンチ 2625-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
先曲ラジオペンチ 2625-200
先曲ラジオペンチ 2525-160
ラジオペンチ 2615-200
ラジオペンチ 2613-200
ラジオペンチ 2503-125
プロホビー先曲ラジオペンチ
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスKEIBA
通常価格8,8547,4617,5907,4335,7123,916
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目1日目
呼び寸法200150200200125125
ばねなしなしなしなしなしあり
JANコード40037730109374003773016007400377301089040037730160384003773015956-
全長(mm)200160200200125-
重量(g)20014520017070-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング