17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラジオペンチ 2613-200

通常単価(税別)
7,4336,531
税込単価
8,1767,184
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

ヘッドが頑丈で、しかも精密に作られているラジオペンチ。【特長】・刃の硬度は約HRC61。・材質はオイル...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    200
  • ばね
    なし
  • JANコード
    4003773016038
  • 全長 (mm)
    200
  • 重量 (g)
    170
  • 中硬線切断能力 (mm)
    3.2
  • 硬線切断能力 (mm)
    2.2
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:プラスチックコーティング

型番:

2613-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ラジオペンチ 26 13 200の詳細

26 13 200

26 13 200

  • ヘッド仕上げ:クロムメッキ
  • ハンドル仕様:プラスチックコーティング
  • スタイル:半丸口
  • つかみ面:横すじ入り
  • 切断面:傘状

ラジオペンチ 26 13 200の寸法

26 13 200の寸法図

26 13 200の寸法図

商品品番中硬线
φmm
硬线
φmm
L3
mm
L4
mm
T1
mm
W3
mm
W4
mm
T2
mm
長さ
(mm)
重量
(g)
26 13 2003,202,2073,00-9,5018,003,002,50200169
  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。

ラジオペンチ 26 13 200の使用用途

ラジオペンチの使用イメージ

ラジオペンチの使用イメージ

2613-200の仕様・寸法情報

呼び寸法
200
ばね
なし
JANコード
4003773016038
全長(mm)
200
重量(g)
170
中硬線切断能力(mm)
3.2
硬線切断能力(mm)
2.2
仕様
ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:プラスチックコーティング

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2613-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,4336,531
( 7,184 )
4日目

詳細情報

基本情報

ヘッドが頑丈で、しかも精密に作られているラジオペンチ。
【特長】
・刃の硬度は約HRC61。
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
・柔軟性のある先端部なのでねじれても形状が安定。
・歪み耐性、柔軟な精密先端部。
・平丸型で、先が長細くなっているアゴ。
・軟線および硬線用の切刃付き。
【用途】
・精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジオペンチ 2613-200の型番2613-200のページです。 型番2613-200に関する仕様情報を記載しております。
ラジオペンチ 2613-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジオペンチ 2613-200
ラジオペンチ 2615-200
先曲ラジオペンチ 2625-200
ラジオペンチ 2503-125
先曲ラジオペンチ 2525-160
先曲がりラジオペンチ
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスホーザン
通常価格7,4337,5908,8545,7127,4612,920
通常出荷日4日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
呼び寸法200200200125150150
ばねなしなしなしなしなしなし
JANコード40037730160384003773010890400377301093740037730159564003773016007-
全長(mm)200200200125160-
重量(g)17020020070145-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング