17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

先曲ラジオペンチ 2525-160

通常単価(税別)
7,4616,489
税込単価
8,2077,138
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

40°先曲りタイプのカッター付き平丸型プライヤー 2525。【特長】・入念な焼入れ処理が施されたカッタ...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • ばね
    なし
  • JANコード
    4003773016007
  • トラスココード
    446-7515
  • 全長 (mm)
    160
  • 重量 (g)
    145
  • 中硬線切断能力 (mm)
    2.5
  • 硬線切断能力 (mm)
    1.6
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:コンフォート

型番:

2525-160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ラジオペンチ 2525の仕様

寸法図

寸法図

  • バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ
  • ヘッド仕上げ:クロムメッキ
  • ハンドル仕様:コンフォート
  • 刃材質:バナジウム鋼(多段階油焼き入れ)
  • スタイル:半丸口
  • つかみ面:横すじ入り
  • 切断面:傘状
  • プライヤー:クロムメッキ処理
  • ハンドル:複数の材質で作られたプラスチックカバー付き
  • 中硬線:φ2.5(直径2.5mm)
  • 硬線:φ1.6(直径1.6mm)
  • L3:50.0mm
  • T1:9.0mm
  • W3:16.5mm
  • W4:3.0mm
  • T2:2.5mm
  • L4:23.0mm
  • 角度寸法:40°
  • 長さ:160mm
  • 重量:143g
25 25 160

25 25 160

  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。

2525-160の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
ばね
なし
JANコード
4003773016007
トラスココード
446-7515
全長(mm)
160
重量(g)
145
中硬線切断能力(mm)
2.5
硬線切断能力(mm)
1.6
仕様
ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:コンフォート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
2525-160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,4616,489
( 7,138 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

40°先曲りタイプのカッター付き平丸型プライヤー 2525。
【特長】
・入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。
・先が尖った半円状のアゴ。
・掴み面に歯形が付けられています。
・中硬線および硬線用の切刃付き。
・ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
【用途】
・精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

先曲ラジオペンチ 2525-160の型番2525-160のページです。 型番2525-160に関する仕様情報を記載しております。
先曲ラジオペンチ 2525-160のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
先曲ラジオペンチ 2525-160
ラジオペンチ 2503-125
先曲ラジオペンチ 2625-200
ラジオペンチ 2613-200
ラジオペンチ 2615-200
プロホビー先曲ラジオペンチ
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスKEIBA
通常価格7,4615,7128,8547,4337,5903,916
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目4日目在庫品1日目1日目
呼び寸法150125200200200125
ばねなしなしなしなしなしあり
JANコード40037730160074003773015956400377301093740037730160384003773010890-
トラスココード446-7515471-3516----
全長(mm)160125200200200-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング