17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペンチ 0301

通常単価(税別)
6,4825,654
税込単価
7,1306,219
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

軟線および硬線用の切刃付きのペンチ。【特長】・つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用可...

詳細を確認
  • ばね
    なし
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:磨きハンドル仕様:プラスチックコーティング

型番:

0301-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ペンチ 0301の仕様

0301-140の外観

0301-140の外観

0301-160の外観

0301-160の外観

0301-180の外観

0301-180の外観

0301-200の外観

0301-200の外観

0301-250の外観

0301-250の外観

共通事項

プライヤー:黒く亜鉛合金メッキが施されている、ヘッド:研磨済み、ハンドル:プラスチックコーティングが施されている

サイズ表

商品品番φ mmφ mmφ mmmm2mmg
03 01 1402,801,809,0010,00140112
03 01 1603,102,0010,0016,00160187
03 01 1803,402,2012,0016,00180216
03 01 2003,802,5013,0016,00200276
03 01 2503,802,5015,0025,00250489

製品仕様

長方形の物を挟む場合

長方形の物を挟む場合

丸型の物を挟む場合

丸型の物を挟む場合

  • ※ 上記以外の用途につきましては、カタログを参照してください。

0301-250の仕様・寸法情報

呼び寸法
250
銅線切断能力(mm)
15
ばね
なし
JANコード
4003773015222
トラスココード
471-3320
全長(mm)
250
重量(g)
480
中硬線切断能力(mm)
3.8
硬線切断能力(mm)
2.5
仕様
ヘッド仕上げ:磨きハンドル仕様:プラスチックコーティング

絞り込み条件

  • 呼び寸法

  • 銅線切断能力(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
0301-250

呼び寸法

銅線切断能力

(mm)

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

中硬線切断能力

(mm)

硬線切断能力

(mm)

最小発注数量
250
15
4003773015222
471-3320
250
480
3.8
2.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,4825,654
( 6,219 )
4日目

詳細情報

基本情報

軟線および硬線用の切刃付きのペンチ。
【特長】
・つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用可能。
・サイドカッターでは軟線・硬線を切断可能で、比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃。
・長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断可能で、特殊な工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ仕様。
・ヘッドは磨き仕上げ、ハンドルはプラスチックコーティング仕様。
・追加的に高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度約は60HRC。
【用途】
・つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用可能。
・平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使える。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペンチ 0301の型番0301-250のページです。 型番0301-250に関する仕様情報を記載しております。
ペンチ 0301のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンチ 0301
ペンチ 0302-160・0302-180・0302-200
強力型ペンチ 0201-180・0201-200・0201-225
強力型ペンチ 0205-180・0205-200・0205-225
強力型ペンチ 0202-180・0202-200・0202-225
ペンチ(グリップ無し)F1050Hシリーズ
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスフジ矢
通常価格6,4824,549 -5,9879,1155,660 -3,235
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目1日目4日目
ばねなしなしなしなしなしなし
仕様ヘッド仕上げ:磨きハンドル仕様:プラスチックコーティングヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:コンフォートヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティングヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:コンフォートヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:コンフォート-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング