ツール用品技術窓口

02 05 180

02 05 200

02 05 225
| 商品品番 | 硬線 | バネ鋼 | Cu+Al多導体ケーブル、単線および多芯 | 長さ | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| φmm | φmm | φmm | mm2 | mm | g | |
| 02 05 180 | 2.50 | 2.00 | 11.50 | 16.00 | 180 | 238 |
| 02 05 200 | 2.80 | 2.20 | 13.00 | 25.00 | 200 | 342 |
| 02 05 225 | 3.00 | 2.50 | 14.00 | 25.00 | 225 | 400 |

02 05 180/02 05 200/02 05 225の使用イメージ1

02 05 180/02 05 200/02 05 225の使用イメージ2

02 05 180/02 05 200/02 05 225の使用イメージ3
過酷な使用に最適な強力型ペンチ。
【特長】
・平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使用可能。
・長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能。
・てこの原理を最大限に発揮して、通常タイプより35%負担を軽減する独特のレバーデザイン。
・複数の素材から作られたプラスチックカバー付きハンドル。
・入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
【用途】
・切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に最適。
・サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することが可能。

クニペックス
スナップリングプライヤーセット

クニペックス
エレクトロニクスニッパー 7861-125
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

M&M
成形グリップ ペンチ 175mm
4.7通常価格(税別):701円

TONE
ペンチ(マスターグリップタイプ) CT-G
0通常価格(税別):2,890円~

トラスコ中山
JISペンチ
0通常価格(税別):2,496円~

フジ矢
スタンダードペンチ 1800-175・1800-200
0通常価格(税別):3,712円

ホーザン
ミニチュアラジオペンチ P-36
5通常価格(税別):2,400円

ホーザン
ラジオペンチ P-15-125・P-15-150
5通常価格(税別):2,470円~

ホーザン
ミニチュアラジオペンチ P-35
4.7通常価格(税別):2,960円

ホーザン
ラジオペンチ P-14
4.5通常価格(税別):2,610円~

エンジニア
精密圧着ペンチ PA-09
4.3通常価格(税別):6,614円