17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

INNOVA ECO ミディアム

通常単価(税別)
378658
税込単価
416724
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ウェーブ繊維が圧倒的な塗料含みを実現!毛質ふつうタイプ。ウレタン・シリコン用途、水性・油性兼用。【特長...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水性用刷毛
  • 材質(毛)
    化学繊維
  • 毛色
  • 毛材質詳細
    ウェーブ繊維
  • 型式
    筋違
  • 特長1
    毛玉固定方法は熱溶着固定のため、有効毛丈の優良化・強溶剤塗料への対応を実現。
  • ハンドル部材質
    樹脂(再生PP100%)
  • 内容量
    1本
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

INNOVA ECO ミディアム 製品画像
サイズ30mm/10号40mm/15号50mm/20号60mm/25号70mm/30号
包装サイズ
幅×高さ×厚み
215×60×19mm220×60×19mm225×65×19mm230×75×19mm235×85×19mm
重量37g46g51g59g63g
型番129113-0030129113-0040129113-0050129113-0060129113-0070

【特徴】
●化繊100%
●熱溶着固定毛玉
●樹脂(再生PP100%)ハンドル
●日本製(秋田大塚)

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 刷毛幅(mm)

  • 筆規格・サイズ(号)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

刷毛幅

(mm)

筆規格・サイズ

(号)

内容量

最小発注数量
30
10
1本
5個
40
15
1本
5個
50
20
1本
1個
60
25
1本
5個
70
30
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
378
( 416 )
4日目
478
( 526 )
4日目
558
( 614 )
在庫品1日目当日出荷可能
618
( 680 )
4日目
658
( 724 )
4日目

詳細情報

基本情報

ウェーブ繊維が圧倒的な塗料含みを実現!毛質ふつうタイプ。ウレタン・シリコン用途、水性・油性兼用。

【特長】
・ウェーブ毛からさらに進化したエコハケ。
・毛玉材質:獣毛→化繊100%、製品の安定供給を追求、毛質で選ぶNEW スタイル、ウェーブ繊維の更なる定番化。
・毛玉固定:接着剤固定→熱溶着固定、有効毛丈の優良化。
・樹脂ハンドル:木→樹脂(再生PP100%)、木を使わない環境保全、森林伐採規制に向けた対策、作業性を求めた六角ハンドル、エラストマー樹脂によるグリップ感の向上。
・ウェーブ繊維が圧倒的な塗料含みを実現!ウェーブ繊維は塗料を多く含むので、一度の塗料浸けで広い面積を塗装する事が出来ます。また、一定に塗料を吐き出す為、塗装面にムラが出来にくく、塗装初心者の方にもお薦めです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

INNOVA ECO ミディアムのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
塗装
4
満足度:4.0
工場外にある機器をペンキで塗りました。 とても塗りやすく扱いやすい。
0人が参考にしています。
塗料の刷毛塗り
5
満足度:5.0
刷毛としては十分な品質だと思います。木製の柄と違って塗料が染み込まないのが好ましい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
INNOVA ECO ミディアム
INNOVA ECO ハード
INNOVA ECO ソフト
ホビー筆セット
点付筆 139005シリーズ
糊用 F120
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格378-515 -409 -458129 -281
通常出荷日在庫品1日目〜3日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ水性用刷毛油性用刷毛ニス用刷毛刷毛刷毛のり用刷毛
材質(毛)化学繊維化学繊維化学繊維馬毛馬毛馬毛
毛色---
毛材質詳細ウェーブ繊維ウェーブ繊維ウェーブ繊維馬毛馬毛馬毛・化学繊維
型式筋違筋違筋違---
よく一緒に購入される商品

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング