17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロハンドツール MAG-091N

  • チャック内径 (mm)
    3
  • 無負荷回転数 (rpm)
    48000
  • 本体・関連商品
    本体
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.4~0.6
  • 全長 (mm)
    114
  • 排気
    後方
  • メーカー型番
    MAG-091N
  • トラスココード
    390-0860
  • 消費空気量 (NL/min)
    120
  • ヘッド角 (RPM)
    90
  • 本体質量 (g)
    116

型番:

MAG-091N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

製品特長・仕様

外観図

マイクロハンドツール MAG-091N 外観図

製品の基本仕様・特長

型番MAG-091N
コードNo.50031400
コレット径3mm
最高回転数48,000r.p.m.
消費空気量120NL~180NL
仕様空気圧0.4MPa~0.6MPa
重量116g

MAG-091Nの仕様・寸法情報

チャック内径(mm)
3
無負荷回転数(rpm)
48000
本体・関連商品
本体
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
全長(mm)
114
排気
後方
メーカー型番
MAG-091N
トラスココード
390-0860
消費空気量(NL/min)
120
ヘッド角(RPM)
90
本体質量(g)
116
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAG-091N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,205
( 29,926 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトヘッドで、これまで難しかった狭い場所のバリ取りや研磨に威力を発揮します
・水平の出しやすい90度アングルヘッド
・アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減
・低圧対応。0.4MPaからの実用可能
・購入したその日から使えるように、ホースや継手をセット
【用途】
・各種金属の研削、研磨
・各種金型の精密仕上げ、平面仕上げ
・木材、石材、プラスチック等の切削加工
・バリ取り、面取り、溶接の後処理等

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロハンドツール MAG-091Nの型番MAG-091Nのページです。 型番MAG-091Nに関する仕様情報を記載しております。
マイクロハンドツール MAG-091Nのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
穴の研磨に
5
満足度:5.0
金属製品の穴の研磨に向いています。 ホーニング向けで、0.03mmでもボーリングしたい場合ちょっと疲れますが微細な研磨に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロハンドツール MAG-091N
マイクロハンドツール U Light ユーライト
マイクログラインダー MAG-121Plus
エアーマイクログラインダー 精密研削用 GT-MG25S
"ゼムニューモータ" U-101
エアマイクログラインダー MSG-3BSNL
メーカーUHTUHTUHTベッセルゼムUHT
通常価格27,20517,18827,48133,65837,88030,920
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目2日目1日目
チャック内径(mm)333633
無負荷回転数(rpm)480005500052500250006000065000
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
使用空気圧力(MPa)0.4~0.60.4~0.60.4~0.60.60.50.4~0.6
全長(mm)114165154198137143

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました