17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル手ばかり 取引証明以外用 70109

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタル手ばかり 取引証明以外用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

70109

2023年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

物品・農作物・水産物など重量の計量に使用する手ばかり。
【特長】
・軽量で使いやすいハンディタイプ
・便利な風袋引機能付です
・本体の裏側にも液晶があります
・バックライト機能付です(表面のみ)
・ものを吊り下げた時に液晶が光ります(設定変更可能)
・ホールド機能付です
・吊り下げたものを取り外しても計量した数値のまま表示しておく事ができます
・読み取りやすい大型液晶表示です
【用途】
・様々な計量に

指定中の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
20000
最小表示(g)
10 ~ 20
パソコン接続機能
無し(接続不可)
プリンター接続機能
無し(接続不可)
防塵・防水機能
無し
最小表示補足(g)
10(0~10kg)、20(10~20kg)
計量使用範囲(kg)
0.2~20
本体サイズ(mm)
240×65×29
使用温度湿度範囲(℃)
0~40(湿度85%以下)
付属品
リチウム電池 CR2032 2個(モニター用電池付)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト