17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-6-02型

通常単価(税別)
2,090
税込単価
2,299
通常出荷日:9日目

フィットチェッカー内蔵の直結式小型防毒マスク。【特長】・長時間タイプ吸収缶を使用・防じんマスク用フィル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    防毒
  • 詳細タイプ
    長時間タイプ
  • 吸気抵抗 (Pa)
    25以下
  • 排気抵抗 (Pa)
    40以下
  • 国家検定合格
    TN325
  • 仕様
    アンダーチン、シリコーン
  • 締付リング
    Z-Ⅱ型
  • 吸気ゴム弁
    角型C
  • 排気ゴム弁
    T-7K型
  • 質量 (g)
    154
  • しめひも
    タイプRB
  • 対応吸収缶(別売)
    KGC-1型Lシリーズ

型番:

R-6-02
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

独特のカーブにより接顔の密着性を高めるフリーポジションアンダーチン構造

防毒マスク

有毒ガスと防毒マスク
化学薬品の種類は何万種類もあり、その多くは高濃度のガスを吸入することによる急性中毒や、低濃度のガスを長期にわたり吸入することで健康障害を受ける可能性がある。
また、わずかな量でも著しく有害なものや、気付かないうちに除々に体をむしばむものなどその害も様々。
有毒ガスを防ぐための防毒マスクは、ガスの濃度や種類に応じた吸収缶を使用しないと全く効果がない。また除毒方法もそれぞれの吸収缶によって異なる。
防毒マスクを使用する際の濃度上限
防毒マスクを使用する際には作業環境中の「酸素濃度が18%以上」で、「常温」、「常湿」、「常圧」の環境であること、発生する有毒ガスの濃度が以下の範囲である場合に限る。

防毒マスクの選択方法(国家検定規格による)

選択方法図

選択方法図

  • 目に刺激がある場合は、全面形を使用すること。
  • 粉じんが有毒ガス、蒸気と混在している環境では、粉じん等を捕集するフィルタを有する吸収缶を選択。
  • 国家検定規格では上記のように吸収缶の種類によって定められているほか、JIS 規格(JIS T 8150 呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法)や日本呼吸用保護具工業会の指針では面体の種類によって基準が設けられている。

防毒マスク用吸収缶の種類

適応ガスハロゲン
ガス
酸性ガス有機ガスアンモニア亜硫酸
ガス
シアン化
水素
(青酸ガス)
硫化水素エチレン
オキシド
ホルム
アルデヒド
記号ABCHSJK--
試験ガス塩素塩化水素シクロ
ヘキサン
アンモニア亜硫酸
ガス
シアン化
水素
硫化水素エチレン
オキシド
ホルム
アルデヒド
シクロヘキサン
試験濃度直結式0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
1.0%
(10000ppm)
0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
0.3%
(3000ppm)
--
直結式小型0.02%
(200ppm)
0.03%
(300ppm)
0.03%
(300ppm)
0.1%
(1000ppm)
0.03%
(300ppm)
0.02%
(200ppm)
0.003%
(30ppm)
0.002%
(20ppm)
0.03%
(300ppm)
最大許容透過
限度(濃度)
1ppm5ppm5ppm50ppm5ppm5ppm10ppm1ppm0.1ppm
5ppm

高性能防毒マスク

防毒マスクはマスクや吸収缶を正しく選択することに加えマスクを顔にしっかり密着させて装着することが重要。マスクが顔に密着せず、接顔部にすき間があれば、そこから有毒ガスが漏れ込むおそれがあり、それではマスクを装着する意味がない。
興研のマスクには顔にしっかり密着させるための様々な技術が取り入れられている。

シリコーン面体 シリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい素材。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着可能。物性としても安定。 フリーポジションアンダーチン 密着性を追求した特殊な接顔形状。漏れ込みが起こりやすい鼻の付け根に合わせてからアゴ部を装着することにより、1つの面体でいろいろな大きさの顔にもよくフィットする。

シリコーン面体
シリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい素材。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着可能。物性としても安定。
フリーポジションアンダーチン
密着性を追求した特殊な接顔形状。漏れ込みが起こりやすい鼻の付け根に合わせてからアゴ部を装着することにより、1つの面体でいろいろな大きさの顔にもよくフィットする。

HAWCリップ 装着時にしっかりと顔面に吸い付くような「吸盤効果」が得られる設計で、高い密着性を実現。

HAWCリップ
装着時にしっかりと顔面に吸い付くような「吸盤効果」が得られる設計で、高い密着性を実現。

しめひも 頭の形状に合わせた3次元立体形状ポリバンドのしめひも採用。すっぽりと頭に納まり、フィット感、密着性を向上。

しめひも
頭の形状に合わせた3次元立体形状ポリバンドのしめひも採用。すっぽりと頭に納まり、フィット感、密着性を向上。

フィットチェッカー内蔵 フィットチェッカーが内蔵されているマスクは、いつでも密着性の確認が可能。

フィットチェッカー内蔵
フィットチェッカーが内蔵されているマスクは、いつでも密着性の確認が可能。

気密性にこだわった構造

ボンネット二重構造

ボンネット二重構造

  • ボンネット二重構造により、ボンネット内に格納した排気弁は、風などの外的要因に影響を受けない。そしてボンネット内に滞留した呼気が、バリアーのように常時外気に干渉し、排気弁を守り排気弁の優れた作動気密性を実用状態において高める。
  • ボンネット面体は、従来アゴ部にあった排気弁を、マスク上部に取付ける設計で、下方視野に優れ作業性もアップ。

R-6-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
防毒
詳細タイプ
長時間タイプ
吸気抵抗(Pa)
25以下
排気抵抗(Pa)
40以下
国家検定合格
TN325
仕様
アンダーチン、シリコーン
締付リング
Z-Ⅱ型
吸気ゴム弁
角型C
排気ゴム弁
T-7K型
質量(g)
154
しめひも
タイプRB
対応吸収缶(別売)
KGC-1型Lシリーズ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
R-6-02
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,090
( 2,299 )
9日目

詳細情報

基本情報

フィットチェッカー内蔵の直結式小型防毒マスク。
【特長】
・長時間タイプ吸収缶を使用
・防じんマスク用フィルター「LAS-61」を付け替えることで防じんマスクとしても使用可能
・国家検定合格第TM589号
・レバーを引き上げるだけでフィットテストができる
・独特のカーブにより接顔の密着性を高める
・肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスク
【用途】
・有機・ハロゲン・酸性ガス、アンモニア、亜硫酸ガス、シアン化水素、硫化水素などが発生する作業に最適
・塗装作業、酸による洗浄作業、下水道内でのメンテナンス作業などに最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-6-02型の型番R-6-02のページです。 型番R-6-02に関する仕様情報を記載しております。
直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-6-02型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどんなガスにも対応できますか?
A
対応できません。吸収缶は、ガスの種類で使用できる吸収缶が違います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-6-02型
直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-5-08
直結式小型防毒マスク サカヰ式 GW-7-03型
防塵機能付き直結式小型防毒マスク サカヰ式1721HG-02型
直結式小型防毒マスク サカヰ式 RR-7-05型
ホースマスク サカヰ式SHV-105型(1本蛇管式)
メーカー興研興研興研興研興研興研
通常価格2,0902,1052,08921,9642,97843,625
通常出荷日9日目在庫品1日目6日目6日目6日目在庫品1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途防毒防毒防毒防毒防毒防毒
詳細タイプ長時間タイプ-軽量ダブルタイプ安全性高いタイプダブルタイプ電動送風機形
吸気抵抗(Pa)25以下25以下----
排気抵抗(Pa)40以下40以下----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト