17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーラントカートリッジ SCSシリーズ

通常単価(税別)
47,040
税込単価
51,744
通常出荷日:10日目~15日目

【特長】・330mLシーラントから、液剤を容易に直接定量吐出可能です。・先端部はシール性に優れています...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスペンサー
  • その他
    オプション
  • サイズ (mm)
    φ66X321
  • 材質
    アルミニウム
  • 適合機種
    ML-5000XⅡ・ML-5000Xmini・MS-1
  • 重量 (g)
    500
  • 特長
    330mlシーラントから、液剤を容易に 直接定量吐出可能です。
  • 特長2
    先端部はシール性に優れていますので、 液モレがありません。
  • 特長3
    軽量で、長時間作業しても手が 疲れません。
  • 内容量
    1台
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 12日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

仕様

メーカー商品名

メーカー型式

JANコード

内容量

最小発注数量
スリーボンド用
カートリッジSCS-330-TB
SCS-330-TB
4571347020410
1台
1個
東レダウ・コーニング用
カートリッジSCS-330-TR
SCS-330-TR
4571347020427
1台
1個
信越シリコン用
シーラントカートリッジSCS-330-S
SCS-330-S
4571347020403
1台
1個
東芝シリコン用
カートリッジSCS-330-TS
SCS-330-TS
4571347020434
1台
1個
モメンティブ・メネジ用
カートリッジSCS-330-MI
SCS-330-MI
-
1台
1個
モメンティブ・オネジ用
カートリッジSCS-330-MO
SCS-330-MO
-
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,040
( 51,744 )
12日目
47,040
( 51,744 )
10日目
47,040
( 51,744 )
15日目
47,040
( 51,744 )
10日目
47,040
( 51,744 )
12日目
47,040
( 51,744 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・330mLシーラントから、液剤を容易に直接定量吐出可能です。
・先端部はシール性に優れていますので、液モレがありません。
・軽量で、長時間作業しても手が疲れません。
・市販シーラント容器をディスペンサーで使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シーラントカートリッジ SCSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーラントカートリッジ SCSシリーズ
シーラントカートリッジ 330ML
シーラントカートリッジ
チューブカートリッジ
フリーハンドエアーブロー
特殊ピンセット 竹 BA
メーカーアズワン武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリングアズワンアズワンアズワン
通常価格47,04045,235 -47,04035,150 -24,031620
通常出荷日10日目〜10日目〜10日目10日目〜1日目1日目
商品タイプディスペンサー-ディスペンサーディスペンサースプレーガン・エアガン-
その他オプション-オプションオプション--
サイズ(mm)φ66X321---ノズル長/最大328(21関節)、フットスイッチ/80X120X50-
材質アルミニウム--本体/アルミニウム、バレル/PE(ポリエチレン)、チューブアダプター/PP(ポリプロピレン)、ルアーロックアダプター/ふっ素樹脂、Oリング/バイトン®フレキシブルノズル/アセタール樹脂、フットスイッチ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、固定台/スチール-
適合機種ML-5000XⅡ・ML-5000Xmini・MS-1--ML-5000XⅡ・ML-5000Xmini・MS-1--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング