17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガスフィルターガン/オプション

ガスフィルターガン/オプション【1~5個入り】

通常単価(税別)
20,20034,948
税込単価
22,22038,443
通常出荷日:1日目

【特長】・0.003μmガスフィルターを装着できるエアーガンです。・クリーンルーム・ドラフト内での窒素...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

1-5671-01

1-5671-02

1-5671-11

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • その他

  • サイズ(mm)

  • 仕様

  • 材質

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

その他

サイズ

(mm)

仕様

材質

メーカー商品名

メーカー型式

ろ過精度

(μm)

長さ

(mm)

耐圧

(MPa)

使用流体

接続

最高使用温度

(℃)

重量

(g)

特長

特長2

脚注

内容量

最小発注数量
-
172X113X30
本体
本体・トリガー/ナイロン、バルブシステム/ステンレス(SUS303)、フィルターシール・ハウジング用O-リング/EPDM
ガスフィルターガン WGGB01K AG
WGGB01KAG
-
-
最大許容入口側圧力/0.4(at20℃)、最大許容逆差圧/0.03(at20℃)
CDA(クリーンドライエア)、窒素
1/4NPTメス
-
150
0.003umガスフィルターを装着できるエアーガンです。
クリーンルーム・ドラフト内での窒素および圧縮エアー等の噴き付けに適しています。
本体には、フィルター・スパイラルチューブは付属していません。
1個
1個
オプション
-
フィルター(5本入)
PTFE(ふっ素樹脂)・PP(ポリプロピレン)
ガスフィルターガン WGFG01K L5
WGFG01KL5
0.003
-
-
-
-
50
-
-
-
-
1パック(5本)
1パック

5個入り

オプション
-
スパイラルチューブ
チューブ/ナイロン、コネクター/ステンレス(SUS316)
ガスフィルターガンXX67 100 0T
XX671000T
-
約1000(全長約3~5m)
-
-
-
-
-
-
-
-
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,948
( 38,443 )
1日目
21,800
( 23,980 )
1日目
20,200
( 22,220 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.003μmガスフィルターを装着できるエアーガンです。
・クリーンルーム・ドラフト内での窒素および圧縮エアー等の噴き付けに適しています。
【仕様】
<ガン本体:1-5671-01>
・材質:本体・トリガー/ナイロン、バルブステム/ステンレス(SUS303)、フィルターシール・ハウジング用O-リング/EPDM
・接続:1/4NPTメス
・耐圧:最大許容入口側圧力/0.4MPa(at20℃)、 最大許容逆差圧/0.03MPa(at20℃)
・使用流体:CDA(クリーンドライエア)、窒素
・サイズ:172×113×30mm
・重量:150g
・フィルター(1本)付属
<オプション・ガン用フィルター:1-5671-02>
・材質:PTFE(ふっ素樹脂)・PP(ポリプロピレン)
・ろ過精度:0.003μm
・最高使用温度:50℃
<オプション・スパイラルチューブ:1-5671-11>
・材質:チューブ/ナイロン、コネクター/ステンレス(SUS316)
・接続:1/4NPT オス
・長さ:約1m(全長約3~5m)

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガスフィルターガン/オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガスフィルターガン/オプション
コードレス吸着ピンセット 394
ウォーターガン 本体/オプション
エアガン(クリーン洗浄済)本体/オプション
MEISTERピンセット No.0C11 AXAL
MEISTERピンセット 258SPEEK 先端チップ PEEK クリーンパック
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格20,200-20,9001,620 -995 -9,0219,432
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
商品タイプスプレーガン・エアガン-スプレーガン・エアガンスプレーガン・エアガン--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング