17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアガン(クリーン洗浄済)本体/オプション

エアガン(クリーン洗浄済)本体/オプション【1~2個入り】

通常単価(税別)
99515,357
税込単価
1,09516,893
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

高流量のエアーが供給可能な特殊精密工具、エアガン。【特長】<エアガンセット>・中空糸膜フィルターのろ過...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は本体(型番:6-6602-01)です。オプション品については商品情報をご確認ください。本体の適合機種については最大流量0.38MPa(120L/min以下70L/min以上)のコンプレッサー(別売)をご使用ください。
  • 6-6602-01の図面はこちらから、ご確認下さい。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
※商品には上のクイックカプラとチューブジョイントの両方が付属しています。
交換カートリッジ構造

メーカー型式:交換カートリッジ

メーカー型式:コイルホース

メーカー型式:TS-2NZP、TS-3NP、TS-4NP

メーカー型式:交換用先端ノズル白

エアガンの各部分の特長と外形図、寸法

エアガン(クリーン洗浄済):関連画像

カートリッジ

  • 材質は本体がPAR(ポリアリレート)、中空糸膜がPP(ポリプロピレン)。
  • 外寸法はφ21(直径21mm)×φ45(直径45mm)。
  • 重量は11.5g。
  • ろ過精度は0.01μm。
エアガン(クリーン洗浄済):関連画像

エアガン本体

  • 材質は本体がABS樹脂、レバーがPP(ポリプロピレン)、ノズルがPA(ポリアミド)。
  • 耐圧は0.39MPa(4kgf/cm²)。
  • 使用流体は空気、窒素。
  • ホースニップル(同梱品)はφ9(外径9mm)。
  • 外寸法は170×140mm。
  • 重量は120g。
エアガン(クリーン洗浄済):関連画像

コイルホース

  • 材質はホース部がPU(ポリウレタン)、クイックカプラがPOM(ポリアセタール)。
  • 耐圧は0.39MPa(4kgf/cm²)。
  • 重量は250g。
  • 使用可能範囲は4m。

流量特性について

エアガン(クリーン洗浄済):関連画像

流量特性

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • その他

  • 仕様

  • 材質

  • 外寸法(mm)

  • ネジサイズ

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

その他

仕様

材質

外寸法

(mm)

ネジサイズ

メーカー商品名

メーカー型式

JANコード

ろ過精度

(μm)

耐圧

(MPa)

使用流体

ホースニップル(同梱品)

(mm)

使用可能範囲

(m)

重量

(g)

内容量

最小発注数量
-
エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個
本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド)
170X140
-
エアガン エアガンセット
エアガンセット
4571110737873
-
0.39(4kgf/cm2)
空気、窒素
外径φ9
-
120
1セット(本体・フィルタ×2個・ホースニップル・先端ノズル)
1個
オプション
2個
本体/PAN(ポリアクリロニトリル)・中空糸膜/PP(ポリプロピレン)
φ21X45
-
交換カートリッジ 2個入
交換カートリッジ
4571110737880
0.01
-
-
-
-
11.5
1パック(2個)
1パック

2個入り

オプション
コイルホース+オイルフリーカプラ
ホース部/PU(ポリウレタン)、クイックカプラ/POM(ポリアセタール)
-
-
エアガン(クリーン洗浄済) コイルホース
コイルホース
4571110737897
-
0.39(4kgf/cm2)
-
-
4
250
1本
5個
オプション
クイックカプラ(PT1/4オスネジ)
-
-
PT1/4オス
エアガン用クイックカプラ TS-2NZP
TS-2NZP
4571110737903
-
-
-
-
-
-
1個
5個
オプション
クイックカプラ(PT3/8オスネジ)
-
-
PT3/8オス
エアガン用クイックカプラ TS-3NP
TS-3NP
4571110737910
-
-
-
-
-
-
1個
5個
オプション
クイックカプラ(PT1/2オスネジ)
-
-
PT1/2オス
エアガン用クイックカプラ TS-4NP
TS-4NP
4571110737927
-
-
-
-
-
-
1個
5個
オプション
1個
-
-
-
エアガン用白色先端ノズル
交換用先端ノズル白
4571110737934
-
-
-
-
-
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,357
( 16,893 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,320
( 9,152 )
1日目
8,798
( 9,678 )
1日目
2,110
( 2,321 )
1日目
2,110
( 2,321 )
1日目
2,110
( 2,321 )
1日目
995
( 1,095 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高流量のエアーが供給可能な特殊精密工具、エアガン。
【特長】
<エアガンセット>
・中空糸膜フィルターのろ過精度が0.01μmで、有効濾過面積が80cm2と大きく、高流量のエアーが供給できます。
<クイックカプラ>
・コンプレッサー等とコイルホースを接続する時に使用します。エアー吹出口径に合わせてお選びください。

ご注意

  • 商品画像は本体(型番:6-6602-01)です。オプション品については商品情報をご確認ください。本体の適合機種については最大流量0.38MPa(120L/min以下70L/min以上)のコンプレッサー(別売)をご使用ください。
  • 6-6602-01の図面はこちらから、ご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアガン(クリーン洗浄済)本体/オプションのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
CR内軽作業
4
満足度:4.0
コスト的にも、性能的にも、他社製と比べて、とても使用感が良い。ぜひお勧めの一品です。
0人が参考にしています。
実験
5
満足度:5.0
実験器具の洗浄後の水滴飛ばしに使っています。中空糸膜フィルターを通したクリーンなエアーがお手軽に使えるので重宝しています...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qエアガン エアガンセット(6-6602-01)は流量調節はできますか?
A
グリップのストロークが短く、流量調整ができません。ほぼON-OFFです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアガン(クリーン洗浄済)本体/オプション
コードレス吸着ピンセット 394
ウォーターガン 本体/オプション
フラットピンセット(表面洗浄済) 全長115~135mm
ガスフィルターガン/オプション
クリーンルーム用ラボハンマー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格995-15,9591,620 -7,180 -20,200 -30,152 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプスプレーガン・エアガン-スプレーガン・エアガンピンセットスプレーガン・エアガンその他特殊工具
よく一緒に購入される商品

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング