ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルフリーかつ純水対応で金属イオンの溶出や錆の心配がないウォーターガンです。水道に接続する、純水など...
詳細を確認
WGN-1

WGN-2

WGN-3

フラットスプレーノズル、フルコーンスプレーノズル、ブレードホース継手セット

WGN-1

WGN-2

WGN-3

フラットスプレーノズル

フルコーンスプレーノズル

ブレードホース継糸セット

PEコイルホースHOSE-W1。
WGN-1のホースニップルを外して、このウォーターガン用コイルホールのホースコネクタ本体を取付けて接続してください。

シャワーノズル
| 供給圧力[MPa] | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量[L/min] | 1.6 | 2.8 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 6.8 | |
| 距離L [m] | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 噴射外径D [φmm] | 19.5 | 26 | 35 | 42 | 50 | ||

ストレートノズル
| 供給圧力[MPa] | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量[L/min] | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | |
| 噴射外径D [φmm] | 3 | ||
|---|---|---|---|

フラットスプレーノズル
| 供給圧力[MPa] | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量[L/min] | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | |
| 角度θ[゜] | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 80 | |
| オリフィス径 [mm] | 2.3 | ||
|---|---|---|---|

フルコーンスプレーノズル
| 供給圧力[MPa] | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量[L/min] | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | |
| 角度θ[゜] | 52 | 62 | 72 | 74 | 78 | 80 | |
| 品番 | 型番 | 仕様 | 備考/JANコード |
|---|---|---|---|
| 9-4018-01 | WGN-1 | 本体のみ | 4571110737941 |
| 9-4018-02 | WGN-2 | ブレードホース付き | 4571110737958 |
| 9-4018-03 | WGN-3 | ブレードホース・バクテリア防止機能付き | 4571110737965 |
| 9-4018-11 | フラットスプレーノズル | フラットスプレーノズル | 4571110737972 |
| 9-4018-12 | フルコーンスプレーノズル | フルコーンスプレーノズル | 4571110737989 |
| 9-4018-13 | ブレードホース継手セット | ブレードホース継手セット | 4571110737996 |
| 9-4018-24 | ガン用PPコイルホースHOSE-WP-1 | ガン用PPコイルホースHOSE-WP-1 | 4571110738009 |
オイルフリーかつ純水対応で金属イオンの溶出や錆の心配がないウォーターガンです。
水道に接続する、純水などを蓄えたタンクに接続してCDA(Clean Dry Air)や窒素ガスなどを供給するなどしてお使いください。
【特長】
・オイルフリーなので油分流出の心配がありません。
・純水対応なので金属イオンの溶出や錆の心配がありません。
・プラスチック部品はPP樹脂、シール材はフッ素ゴムを使用しています。
【用途】
・半導体や精密機械の洗浄など

東京硝子器械
ウォーターガン本体/ホースセット/バクテリア防止


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
PPエアガン/オプション
4.5通常価格(税別):2,089円~

アズワン
ハイクリーンポリ規格袋 1A号~7A号
0通常価格(税別):28,223円~

アズワン
コンパクトディスペンサー
0通常価格(税別):75,000円

ミライアル
シングルウェハーケースSC
0通常価格(税別):14,800円

武蔵エンジニアリング
ふっ素樹脂(R)ニードル
0通常価格(税別):9,500円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):520円~

アズワン
クリーンペーパー 100クラス
4.8通常価格(税別):3,060円~

アズワン
クレシアEFハンドタオルソフトタイプ 37018/37055
5通常価格(税別):190円~