17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セラミックチップピンセット MZシリーズ

通常単価(税別)
11,90012,700
税込単価
13,09013,970
通常出荷日:1日目

【特長】・先端は非磁性体ですので金属汚染や有機物の溶出がありません。・耐摩耗性に優れています。

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

先端部寸法

6-7909-11

6-7909-12

6-7909-13

6-7909-14

6-7909-15

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 先端タイプ

  • 先端幅(mm)

  • 最大開幅(mm)

  • 全長(mm)

  • 商品コード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

先端タイプ

先端幅

(mm)

最大開幅

(mm)

全長

(mm)

商品コード

JANコード

最小発注数量
標準ストレート
0.70
6
135
71MZ
4580110254297
2個
標準ストレート
0.3
8
135
72MZ
4580110254303
5個
標準ストレート
0.3
8
140
73MZ
4580110254310
2個
標準ストレート
1
8
135
74MZ
4580110254327
5個
標準ストレート
2
8
140
2AMZ
4580110254334
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,900
( 13,090 )
1日目
11,900
( 13,090 )
1日目
12,700
( 13,970 )
1日目
12,700
( 13,970 )
1日目
11,900
( 13,090 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端は非磁性体ですので金属汚染や有機物の溶出がありません。
・耐摩耗性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セラミックチップピンセット MZシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミックチップピンセット MZシリーズ
ファイバーチップピンセット 258-SA クリーンパック
MEISTERピンセット 258PPSSA 先端チップ PPS クリーンパック
MEISTERピンセット 258SPEEK 先端チップ PEEK クリーンパック
ウェハー用カーボンピンセット
精密耐薬ピンセット SVR.SAシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,900-11,60512,5009,4325,324 -6,000 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
先端チップ交換機能有無なし-----
単品・セット品単品-----
材質鋼製-----
非磁性機能有無あり-----
すべり止め加工有無なし-----

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング