17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超硬ピンセット ID-NCシリーズ

通常単価(税別)
10,31613,582
税込単価
11,34814,940
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・強くストレートな先端・硬度No.1・800℃までの高温においても優れた強さ・何度も使用するこ...

詳細を確認
  • 先端チップ交換機能有無
    なし
  • 単品・セット品
    単品
  • 材質
    非磁性合金
  • 非磁性機能有無
    あり
  • すべり止め加工有無
    なし
  • 硬度
    60~64HRC
  • 材質詳細
    ニッケル、クロム、モリブデン
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外観

先端部

2-5094-01

2-5094-02

2-5094-03

2-5094-04

2-5094-05

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 先端タイプ

  • 先端幅(mm)

  • 全長(mm)

  • 商品コード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

先端タイプ

先端幅

(mm)

全長

(mm)

商品コード

JANコード

先端厚み

(mm)

最小発注数量
標準ストレート
0.15
120
ID-1NC
4573257220072
0.10
1個
先細りストレート
1.9
120
ID-2ANC
4573257220157
0.10
4個
標準ストレート
0.2
110
ID-3CNC
4573257220263
0.10
4個
先細りストレート
0.1
110
ID-5NC
4573257220348
0.06
1個
先曲り
0.16
115
ID-7NC
4573257220577
0.09
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,316
( 11,348 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,014
( 13,215 )
1日目
12,119
( 13,331 )
7日目
13,582
( 14,940 )
1日目
10,500
( 11,550 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強くストレートな先端
・硬度No.1
・800℃までの高温においても優れた強さ
・何度も使用することから生じる金属疲労に対する抵抗力に加えて鋭利さを維持
・SA(非磁性)タイプのものに比べて6倍の強度
・ほとんどの化学物質、塩酸に対する耐食性
・100%非磁性

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬ピンセット ID-NCシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
部品の組付け
5
満足度:5.0
平型のピンセットを使用しています。 先端は通常のピンセット同等の薄さですが 変形や欠ける事無く長く使用できています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ピンセット ID-NCシリーズ
超硬ピンセット
ファイバーチップピンセット (非磁性) 全長 125mm・130mm
ファイバーチップピンセット 258-SA クリーンパック
精密耐薬ピンセット SVR.SAシリーズ
ウェハー用カーボンピンセット
メーカーアズワンIDEAL-TEKアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,316-10,3166,268 -11,6056,000 -5,324 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
先端チップ交換機能有無なし-----
単品・セット品単品-----
材質非磁性合金-----
非磁性機能有無あり-----
すべり止め加工有無なし-----

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング