17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MEISTERピンセット No.1 AXAL 2-5149-07

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MEISTERピンセット No.1 AXAL

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-5149-07

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

本体胴部がやや細身に仕上げてあり持ちやすく、一般的な軽作業に適するAXAL(コバルトを基材としたクロム、ニッケル、モリブデンの合金)製ピンセットです。
【特長】
・ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。
・ハンダの付着はありません。
・耐熱温度は-269~500℃です(材質の変質が発生しない目安の温度です)。
・磁界中においても100%磁化しません。
・腐食せず、錆びません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
標準ストレート
先端チップ交換機能有無
なし
単品・セット品
単品
材質
非磁性合金
非磁性機能有無
あり
すべり止め加工有無
なし
幅(mm)
9
板厚(mm)
1.5
全長(mm)
120
材質詳細
AXAL(強力耐久型クロム・コバルト・モリブデン合金)
商品コード
No.1

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト