17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピンセット交換チップ V8904 パッド直径 φ3.18mm~φ12.7mm【5個入り】

通常単価(税別)
3,7323,620
税込単価
4,1053,982
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・材質:パッド/導電性シリコン(104~106Ω)、ルアーロック/亜鉛、 チューブ/ステンレス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ピンセット
  • その他
    オプション
  • 材質
    ルアーロック/亜鉛、チューブ/ステンレス(SUS304)
  • パット材質
    導電性シリコン
  • 使用温度範囲 (℃)
    -55~230
  • 適応タイプ
    曲げチップタイプ
  • 内容量
    1パック(5個)

型番:

1-1423-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

1-1423-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピンセット
その他
オプション
直径(mm)
φ3.18(パッド)
材質
ルアーロック/亜鉛、チューブ/ステンレス(SUS304)
メーカー商品名
ピンセット交換チップ V8904-SB
メーカー型式
V8904-SB
パット材質
導電性シリコン
使用温度範囲(℃)
-55~230
適応タイプ
曲げチップタイプ
内容量
1パック(5個)

絞り込み条件

  • 直径(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
1-1423-01

直径

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

内容量

最小発注数量
φ3.18(パッド)
ピンセット交換チップ V8904-SB
V8904-SB
1パック(5個)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,7323,620
( 3,982 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:パッド/導電性シリコン(104~106Ω)、ルアーロック/亜鉛、 チューブ/ステンレス(SUS304)
・使用温度範囲:-55~230℃ 
・適応タイプ:曲げチップタイプ
・入数:5本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンセット交換チップ V8904 パッド直径 φ3.18mm~φ12.7mmの型番1-1423-01のページです。 型番1-1423-01に関する仕様情報を記載しております。
ピンセット交換チップ V8904 パッド直径 φ3.18mm~φ12.7mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンセット交換チップ V8904 パッド直径 φ3.18mm~φ12.7mm
真空ピンセット用交換パッド (VIRYUAL) 導電性シリコン
チューブカートリッジ
シーラントカートリッジ SCSシリーズ
ウォーターガン 本体/オプション
真空ピンセット用交換パッド
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,7325,599 -35,150 -47,0401,620 -5,270 -
通常出荷日在庫品1日目1日目10日目〜10日目〜1日目1日目
商品タイプピンセットピンセットディスペンサーディスペンサースプレーガン・エアガン-
その他オプションオプションオプションオプション--
材質ルアーロック/亜鉛、チューブ/ステンレス(SUS304)導電性シリコン本体/アルミニウム、バレル/PE(ポリエチレン)、チューブアダプター/PP(ポリプロピレン)、ルアーロックアダプター/ふっ素樹脂、Oリング/バイトン®アルミニウム--
パット材質導電性シリコン-----
使用温度範囲(℃)-55~230-55~230----20~120

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング