17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピンセット交換チップ V8904 パッド直径 φ3.18mm・φ6.35mm

ピンセット交換チップ V8904 パッド直径 φ3.18mm・φ6.35mm

通常単価(税別)
2,970
税込単価
3,267
通常出荷日:1日目

【仕様】・材質:パッド/導電性シリコン、ルアーロック/亜鉛、チューブ/ステンレス(SUS304)・使用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ピンセット
  • その他
    オプション
  • 材質
    ルアーロック/亜鉛、チューブ/ステンレス(SUS304)
  • パット材質
    導電性シリコン
  • 使用温度範囲 (℃)
    -55~230
  • 適応タイプ
    ストレートチップタイプ
  • 内容量
    1パック(5本)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプその他直径材質
1-1422-01ピンセットオプションφ3.18(パッド)mmルアーロック/亜鉛、チューブ/ステンレス(SUS304)

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 直径(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

直径

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

内容量

最小発注数量
φ3.18(パッド)
ピンセット交換チップ V8904-SS
V8904-SS
1パック(5本)
1個
φ6.35(パッド)
ピンセット交換チップ V8904-MS
V8904-MS
1パック(5本)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,970
( 3,267 )
1日目
2,970
( 3,267 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:パッド/導電性シリコン、ルアーロック/亜鉛、チューブ/ステンレス(SUS304)
・使用温度範囲:-55~230℃
・適応タイプ:ストレートチップタイプ
・入数:5本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピンセット交換チップ V8904 パッド直径 φ3.18mm・φ6.35mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンセット交換チップ V8904 パッド直径 φ3.18mm・φ6.35mm
ピンセット交換チップ V8904 パッド直径 φ3.18mm~φ12.7mm
真空ピンセット用交換パッド (VIRYUAL) 導電性シリコン
ウォーターガン 本体/オプション
シーラントカートリッジ SCSシリーズ
チューブカートリッジ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,9703,7325,599 -1,620 -47,04035,150 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目10日目〜10日目〜
商品タイプピンセットピンセットピンセットスプレーガン・エアガンディスペンサーディスペンサー
その他オプションオプションオプション-オプションオプション
材質ルアーロック/亜鉛、チューブ/ステンレス(SUS304)ルアーロック/亜鉛、チューブ/ステンレス(SUS304)導電性シリコン-アルミニウム本体/アルミニウム、バレル/PE(ポリエチレン)、チューブアダプター/PP(ポリプロピレン)、ルアーロックアダプター/ふっ素樹脂、Oリング/バイトン®
パット材質導電性シリコン導電性シリコン----
使用温度範囲(℃)-55~230-55~230-55~230---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト