17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空ピンセット用交換パッド (VIRYUAL) 導電性シリコン【1~10個入り】

通常単価(税別)
5,5999,999
税込単価
6,15910,999
通常出荷日:1日目

【仕様】・材質:導電性シリコン・表面抵抗値:10の4乗~10の6乗Ω・使用温度範囲:-55~230℃・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ピンセット
  • その他
    オプション
  • 材質
    導電性シリコン
  • 表面抵抗値 (Ω)
    104~106
  • 使用温度範囲 (℃)
    -55~230
  • 接続部内径 (mm)
    1.52
  • 内容量
    1パック(10個)

ご注意

  • 対応するピンセット本体についてはこちらをご覧ください。φ6.35mm以下のパッドは取付けできません。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 直径(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

直径

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

内容量

最小発注数量
φ3.18
ピンセット交換パッドV9013-ESD
V9013-ESD
1パック(10個)
1パック

10個入り

φ4.76
ピンセット交換パッド V9018-ESD
V9018-ESD
1パック(10個)
2個
φ6.35
ピンセット交換パッド V9025-ESD
V9025-ESD
1パック(10個)
2個
φ9.53
ピンセット交換パッド V9038-ESD
V9038-ESD
1パック(10個)
1個
φ12.70
ピンセット交換パッド V9050-ESD
V9050-ESD
1パック(10個)
2個
φ15.88
ピンセット交換パッド V9062-ESD
V9062-ESD
1パック(10個)
2個
φ19.05
ピンセット交換パッド V9075-ESD
V9075-ESD
1パック(10個)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,599
( 6,159 )
1日目
5,599
( 6,159 )
1日目
5,599
( 6,159 )
1日目
5,599
( 6,159 )
1日目
5,599
( 6,159 )
1日目
9,999
( 10,999 )
1日目
9,430
( 10,373 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:導電性シリコン
・表面抵抗値:10の4乗~10の6乗Ω
・使用温度範囲:-55~230℃
・接続部内径:1.52mm
・入数:10個入

ご注意

  • 対応するピンセット本体についてはこちらをご覧ください。φ6.35mm以下のパッドは取付けできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ピンセット用交換パッド (VIRYUAL) 導電性シリコンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ピンセット用交換パッド (VIRYUAL) 導電性シリコン
ピンセット交換チップ V8904 パッド直径 φ3.18mm~φ12.7mm
シーラントカートリッジ SCSシリーズ
チューブカートリッジ
静電気対応ツール (ペンチ/ニッパー)
ウォーターガン 本体/オプション
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,599-3,73247,04035,150 -2,182 -1,620 -
通常出荷日1日目在庫品1日目10日目〜10日目〜1日目1日目
商品タイプピンセットピンセットディスペンサーディスペンサーその他特殊工具スプレーガン・エアガン
その他オプションオプションオプションオプション--
材質導電性シリコンルアーロック/亜鉛、チューブ/ステンレス(SUS304)アルミニウム本体/アルミニウム、バレル/PE(ポリエチレン)、チューブアダプター/PP(ポリプロピレン)、ルアーロックアダプター/ふっ素樹脂、Oリング/バイトン®炭素鋼(S58C・炭素含有0.61%)-
表面抵抗値(Ω)104~106---1X106~107-
使用温度範囲(℃)-55~230-55~230----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング