17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレス吸着ピンセット 394

通常単価(税別)
15,959
税込単価
17,555
通常出荷日:1日目

超小型強力ポンプで電源コード、エアチューブが不要なコードレス吸着ピンセットです。【特長】・連続吸引で思...

詳細を確認

型番:

1-6404-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-6404-01の仕様・寸法情報

種別
バキュームピンセット
ESD対応有無
なし
吸着能力(g)
120
パッドサイズ(mm)
5 ~ 10
先端パッド材質
導電性シリコンゴム
電源
単4形乾電池×2
本体サイズ(mm)
W130×H29×D22
商品コード
394
付属品
ベントノズル(A1165)、パッド(A1312、A1311)、取扱説明書、テスト用電池
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-6404-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,959
( 17,555 )
1日目

詳細情報

基本情報

超小型強力ポンプで電源コード、エアチューブが不要なコードレス吸着ピンセットです。
【特長】
・連続吸引で思いどおりの作業が可能。
・最大120gまでのピックアップが可能。
・ソフトタッチなスイッチ。
・手になじむペンタイプ。
・静電対策素材使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス吸着ピンセット 394の型番1-6404-01のページです。 型番1-6404-01に関する仕様情報を記載しております。
コードレス吸着ピンセット 394のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q1-6404-01の吸着能力を教えてください。
A
φ10mmのパッド使用時において120gfとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレス吸着ピンセット 394
吸着ピンセット用交換部品・オプション
携帯用吸着ピンセット 393-1
特殊ピンセット 竹 BA
セラミックピンセット
COPピンセット
メーカーアズワン白光アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格15,959440 -3,49362028,8403,342
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
種別バキュームピンセット-吸着ピンセット---
ESD対応有無なし-あり---
吸着能力(g)120-3 / 18 / 40---
パッドサイズ(mm)10 / 5-3 / 10 / 7---
先端パッド材質導電性シリコンゴム-カーボン入りシリコンゴム---

バキュームピンセット・吸着ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング