17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空ピンセット用チップ 曲タイプ・直タイプ

真空ピンセット用チップ 曲タイプ・直タイプ

通常単価(税別)
10,10010,599
税込単価
11,11011,659
通常出荷日:1日目

導電性材質(デルリン)を使用した交換用チップです。【特長】・パッドが不要なので小さな部品の取り扱いがス...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番吸入口内径(mm)吸入口外径(mm)全長(mm)角度(°)耐熱温度(℃)
1-9704-010.130.2530.7430100
1-9704-030.2540.50830.7430100

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 形状

  • 角度(°)

  • 吸入口内径(mm)

  • 吸入口外径(mm)

  • 商品コード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

形状

角度

(°)

吸入口内径

(mm)

吸入口外径

(mm)

商品コード

耐熱温度

(℃)

全長

(mm)

材質(先端)

最小発注数量
30
0.13
0.25
VSPT1005-BD
100
30.74
デルリン(制電仕様)
1個
30
0.254
0.508
VSPT2010-BD
100
30.74
デルリン(制電仕様)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,100
( 11,110 )
1日目
10,599
( 11,659 )
1日目

詳細情報

基本情報

導電性材質(デルリン)を使用した交換用チップです。
【特長】
・パッドが不要なので小さな部品の取り扱いがスムーズです。
【共通仕様】
・先端角度:30°
・耐熱温度:100℃
・材質(先端部):デルリン(制電仕様)
・材質(ルアーロック):亜鉛
・材質(チューブ):ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真空ピンセット用チップ 曲タイプ・直タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ピンセット用チップ 曲タイプ・直タイプ
Xタイプフラットピンセット クリーンパック
Xタイプスリムピンセット クリーンパック
超精密ピンセット ID-65A クリーンパック
MEISTERピンセット 258PPSSA 先端チップ PPS クリーンパック
ウェハートレー用スプリング
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,100-5,2505,7505,80012,5004,360
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
交換部品ノズル-----
適用本体DTV-2000 / TV-1000 / V3200-----
パッドサイズ(mm)なし-----
パッド材質なし-----
材質(ルアーロック)亜鉛-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バキュームピンセット関連部品カテゴリの売れ筋ランキング