17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空ピンセット DTV-2000

通常単価(税別)
93,153
税込単価
102,468
通常出荷日:1日目

2本の真空ピンセットを接続可能です。コンパクトで場所を取らない卓上型です。静音設計です。本体の両側面に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ピンセット
  • ピンセット特徴
    真空
  • サイズ (mm)
    89X203X76(本体)
  • 到達真空度 (kPa)
    152mmHg
  • 先端部材質
    ブナーNゴム(1011~1012Ω)
  • メーカー商品名
    真空ピンセットDTV-2000
  • メーカー型式
    DTV-2000
  • 適合吸着チップ
    1-1422-01~05、1-1423-01~05
  • 付属品
    先端チップX9本(曲タイプ/φ2.38・φ3.18・φ4.76・φ6.35・φ9.53mm、直タイプ/φ3.18・φ6.35・φ9.53・φ12.7mm)
  • 重量 (g)
    1090(本体)
  • 特長
    2本の真空ピンセットを接続可能です。
  • 特長2
    コンパクトで場所を取らない卓上型です。静音設計です。
  • 特長3
    本体の両側面にハンドルレストが付いていますので、ピンセットを置く事ができます。
  • 脚注
    交換用パッドは1-1421-01~07、をご覧ください。
  • 内容量
    1セット(本体・ハンドル(ノーマルオープン)×2本・エアーコード(1.5m)×2本・先端チップ(曲タイプ:φ2.38mm・φ3.18mm・φ4.76mm・φ6.35mm・φ9.53mm、直タイプ:φ3.18mm・φ6.35mm・φ9.53mm・φ12.7mm))

ご注意

  • 1-3256-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1-3256-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-3256-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピンセット
ピンセット特徴
真空
サイズ(mm)
89X203X76(本体)
到達真空度(kPa)
152mmHg
先端部材質
ブナーNゴム(1011~1012Ω)
メーカー商品名
真空ピンセットDTV-2000
メーカー型式
DTV-2000
適合吸着チップ
1-1422-01~05、1-1423-01~05
付属品
先端チップX9本(曲タイプ/φ2.38・φ3.18・φ4.76・φ6.35・φ9.53mm、直タイプ/φ3.18・φ6.35・φ9.53・φ12.7mm)
重量(g)
1090(本体)
特長
2本の真空ピンセットを接続可能です。
特長2
コンパクトで場所を取らない卓上型です。静音設計です。
特長3
本体の両側面にハンドルレストが付いていますので、ピンセットを置く事ができます。
脚注
交換用パッドは1-1421-01~07、をご覧ください。
内容量
1セット(本体・ハンドル(ノーマルオープン)×2本・エアーコード(1.5m)×2本・先端チップ(曲タイプ:φ2.38mm・φ3.18mm・φ4.76mm・φ6.35mm・φ9.53mm、直タイプ:φ3.18mm・φ6.35mm・φ9.53mm・φ12.7mm))
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1-3256-01

内容量

最小発注数量
1セット(本体・ハンドル(ノーマルオープン)×2本・エアーコード(1.5m)×2本・先端チップ(曲タイプ:φ2.38mm・φ3.18mm・φ4.76mm・φ6.35mm・φ9.53mm、直タイプ:φ3.18mm・φ6.35mm・φ9.53mm・φ12.7mm))
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,153
( 102,468 )
1日目

詳細情報

基本情報

2本の真空ピンセットを接続可能です。コンパクトで場所を取らない卓上型です。静音設計です。本体の両側面にハンドルレストが付いていますので、ピンセットを置く事ができます。

ご注意

  • 1-3256-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ピンセット DTV-2000の型番1-3256-01のページです。 型番1-3256-01に関する仕様情報を記載しております。
真空ピンセット DTV-2000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ピンセット DTV-2000
真空ピンセット TV-1000
バルブバキューム
アズピュア真空ピンセット
セラミックピンセット
特殊ピンセット 竹 BA
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格93,15359,6215,30020,80028,840620
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプピンセット-ピンセットピンセット--
ピンセット特徴真空-真空真空--
サイズ(mm)89X203X76(本体)-40X85本体:130×29×22--
到達真空度(kPa)152mmHg-----
先端部材質ブナーNゴム(1011~1012Ω)-導電性シリコンゴム---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング