17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウェハーシングル搬送容器

通常単価(税別)
30,39319,591
税込単価
33,43221,550
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・低汚染を追求した材質で製造されています。・トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です...

詳細を確認

型番:

1-2114-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-2114-04の仕様・寸法情報

商品タイプ
ウェハーキャリア・トレー
サイズ(mm)
339X339X43
材質
カバー・ケース/PC(ポリカーボネート)、クッション・ガスケット/エラストマー
メーカー商品名
ウェハーシングル搬送容器SS300セット
メーカー型式
SS300セット
JANコード
4983049680036
適合ウェハー径(mm)
φ300(12")
セット内容
本体・カバー・スプリングX各1枚
特長
パッキン付きですので、気密性に優れています。
特長2
-
特長3
-
内容量
1セット(本体・カバー・スプリング)

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • 材質

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
1-2114-04

サイズ

(mm)

材質

メーカー商品名

メーカー型式

JANコード

適合ウェハー径

(mm)

特長

特長2

特長3

内容量

最小発注数量
339X339X43
カバー・ケース/PC(ポリカーボネート)、クッション・ガスケット/エラストマー
ウェハーシングル搬送容器SS300セット
SS300セット
4983049680036
φ300(12")
パッキン付きですので、気密性に優れています。
-
-
1セット(本体・カバー・スプリング)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,39319,591
( 21,550 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・低汚染を追求した材質で製造されています。
・トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。
・SS300セットはパッキン付きですので、気密性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェハーシングル搬送容器の型番1-2114-04のページです。 型番1-2114-04に関する仕様情報を記載しております。
ウェハーシングル搬送容器のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q梱包形態を教えてください。
A
1セットがビニール袋に入っています。
Q中にウエハーを入れた場合、ウエハーの端のみが接触しますか?上面・底面も接触しますか?
A
入れる順番としては、底面にケース・ウエハー・十字型のクッション・上からカバーになります。底面のケースとウエハーは全面接触、ウエハーと十字型クッションは端(十字型の4ヶ所)のみ接触します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェハーシングル搬送容器
フリーハンドエアーブロー
ウェハー搬送容器
半導体ウエハ搬送容器 SKWAFシリーズ
ウェハートレー用スプリング
精密ピンセット No.SS 先鋭 クリーンパック
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格30,39324,03115,390715 -4,3608,640 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜
商品タイプウェハーキャリア・トレースプレーガン・エアガンウェハーキャリア・トレーウェハーキャリア・トレーウェハーキャリア・トレー-
セット内容本体・カバー・スプリングX各1枚フレキシブルノズル/バルブ/固定台/フットスイッチ/チューブX2本(φ6mmX1.5m・φ6mmX3m)1/4メス金具付き----
内容量1セット(本体・カバー・スプリング)1セット(本体・フレキシブルノズル・バルブ・固定台・フィットスイッチ・チューブ(φ6mm×1.5m・φ6mm×3m)(1/4メス金具付き))1個1個1パック(10個)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング