ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス【100~400個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100【100個入り】 |
|
ミスミ ミスミ クリーンルーム綿棒 耐摩耗性 ポリウレタンタイプ【100~1,000個入り】 |
|
ミスミ ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10【100~1,000個入り】 |
ワンハンドで、ホールド・持ち運びができます。キャリア用ハンドル,材質:PFA



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

武蔵エンジニアリング
ディスペンサー用プラスチックニードル
0通常価格(税別):2,800円~

IDEAL-TEK
ファイバーチップピンセット 全長 125mm・130mm
0通常価格(税別):6,268円~

アズワン
ハンディタイプ真空ピンセット VIRTUAL 本体
0通常価格(税別):16,400円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

HUBY
工業用綿棒(先端平型0.5×3.8mm・プラ軸) FS-010SP
4通常価格(税別):1,459円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~