ファクトリーサプライ用品技術窓口

太陽電池用角型キャリア AM-100

通常単価(税別)
53,90049,814
税込単価
59,29054,795
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【仕様】・収納数:25枚・材質:セミプラスト(R)A(PFA)・溝ピッチ:4.76mm・D1寸法:13...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ウェハーキャリア・トレー
  • サイズ (mm)
    125.5X142.24X120
  • 材質
    セミプラスト®A(PFA)
  • メーカー商品名
    太陽電池用角型キャリヤー AM-100
  • メーカー型式
    AM-100
  • マスクサイズ (mm)
    100
  • 収納数 (枚)
    25
  • D1寸法 (mm)
    13.97
  • 溝ピッチ (mm)
    4.76
  • 脚注
    ハンドルはHM-40をご使用ください。
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 7-177-18の図面はこちらから、ご確認下さい。

型番:

7-177-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7-177-18の仕様・寸法情報

商品タイプ
ウェハーキャリア・トレー
サイズ(mm)
125.5X142.24X120
材質
セミプラスト®A(PFA)
メーカー商品名
太陽電池用角型キャリヤー AM-100
メーカー型式
AM-100
マスクサイズ(mm)
100
収納数(枚)
25
D1寸法(mm)
13.97
溝ピッチ(mm)
4.76
脚注
ハンドルはHM-40をご使用ください。
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7-177-18

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,90049,814
( 54,795 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・収納数:25枚
・材質:セミプラスト(R)A(PFA)
・溝ピッチ:4.76mm
・D1寸法:13.97mm

ご注意

  • 7-177-18の図面はこちらから、ご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

太陽電池用角型キャリア AM-100の型番7-177-18のページです。 型番7-177-18に関する仕様情報を記載しております。
太陽電池用角型キャリア AM-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
太陽電池用角型キャリア AM-100
ピンセット C20-0215・C20-06F12
フリーハンドエアーブロー
特殊ピンセット 竹 BA
フィルムフレームシッパー
バルブバキューム
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格53,9006,314 -24,03162015,036 -5,300
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプウェハーキャリア・トレー-スプレーガン・エアガン-ウェハーキャリア・トレーピンセット
サイズ(mm)125.5X142.24X120-ノズル長/最大328(21関節)、フットスイッチ/80X120X50--40X85
材質セミプラスト®A(PFA)-フレキシブルノズル/アセタール樹脂、フットスイッチ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、固定台/スチール-PP(ポリプロピレン)本体/導電性シリコンゴム
メーカー商品名太陽電池用角型キャリヤー AM-100-フリーハンドエアーブロー 166-00--バルブバキューム BVJ-062-B
メーカー型式AM-100-166-00--BVJ-062-B

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト