17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウェハーキャリア(PFA)8インチ

通常単価(税別)
91,100168,436特別価格
税込単価
100,210185,280特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【仕様】・収納数:25枚・材質:セミプラスト(R)A(PFA)・D1寸法:KM-615-A1/14.5...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • ウェハー径(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

ウェハー径

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

D1寸法

(mm)

溝ピッチ

(mm)

内容量

最小発注数量
240X203.2X217.4
200(8")
ウェハーキャリア200KM-822-A1
KM-822-A1
25.4
6.35
1個
1個
177.8X143.38X171.5
150(6")
ウェハーキャリア150KM-615-A1
KM-615-A1
14.54
4.76
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
168,436
( 185,280 )
1日目
91,10080,978
( 89,076 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・収納数:25枚
・材質:セミプラスト(R)A(PFA)
・D1寸法:KM-615-A1/14.54mm、KM-822-A1/25.4mm
・溝ピッチ:KM-615A1/4.76mm、KM-822-A1/6.35mm

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェハーキャリア(PFA)8インチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェハーキャリア(PFA)8インチ
ウェハーキャリア(PFA)8インチ ミライアル
ウェハー搬送容器
フィルムフレームシッパー
ウェハーキャリア KM(PBT) 5/6/8インチ
ウェハーキャリア(PFA) 2/2.5/3/4インチ KMシリーズ
メーカーアズワンミライアルアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格91,100-91,100 -15,39015,036 -11,999 -20,475 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプウェハーキャリア・トレーウェハーキャリア・トレーウェハーキャリア・トレーウェハーキャリア・トレーウェハーキャリア・トレーウェハーキャリア・トレー
材質セミプラスト®A(PFA)-カバー/PC(ポリカーボネート)、カセット・ボトム/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマーPP(ポリプロピレン)セミプラスト®NEO(PBT+Carbon)セミプラスト®A(PFA)
収納数(枚)25-25---
内容量1個-1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング