ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウェハーキャリア(PFA) 5、6インチ 収納数 25枚

通常単価(税別)
114,169
税込単価
125,586
通常出荷日:1日目

剛性を重視し、キャリア下部の溝形状に独特の構造を持った洗浄・エッチング用キャリアです。

  • 商品タイプ
    ウェハーキャリア・トレー
  • 材質
    セミプラスト®A(PFA)
  • 収納数 (枚)
    25
  • D1寸法 (mm)
    13.97
  • 溝ピッチ (mm)
    4.76
  • 特長
    剛性を重視し、キャリア下部の溝形状に独特の構造を持った洗浄・エッチング用キャリアです。
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

6-7987-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6-7987-08の仕様・寸法情報

商品タイプ
ウェハーキャリア・トレー
サイズ(mm)
187X142.24X165
ウェハー径(mm)
150(6")
材質
セミプラスト®A(PFA)
メーカー商品名
ウェハーキャリア 150KM-60NM
メーカー型式
KM-60NM
収納数(枚)
25
D1寸法(mm)
13.97
溝ピッチ(mm)
4.76
特長
剛性を重視し、キャリア下部の溝形状に独特の構造を持った洗浄・エッチング用キャリアです。
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • ウェハー径(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6-7987-08

サイズ

(mm)

ウェハー径

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

内容量

最小発注数量
187X142.24X165
150(6")
ウェハーキャリア 150KM-60NM
KM-60NM
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,169
( 125,586 )
1日目

詳細情報

基本情報

剛性を重視し、キャリア下部の溝形状に独特の構造を持った洗浄・エッチング用キャリアです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェハーキャリア(PFA) 5、6インチ 収納数 25枚の型番6-7987-08のページです。 型番6-7987-08に関する仕様情報を記載しております。
ウェハーキャリア(PFA) 5、6インチ 収納数 25枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェハーキャリア(PFA) 5、6インチ 収納数 25枚
ウェハーキャリア(PFA)8インチ
ウェハー搬送容器
フィルムフレームシッパー
ウェハーキャリア KM(PBT) 5/6/8インチ
ウェハーキャリア(PFA) 2/2.5/3/4インチ KMシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格114,16991,100 -15,39015,036 -11,999 -20,475 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプウェハーキャリア・トレーウェハーキャリア・トレーウェハーキャリア・トレーウェハーキャリア・トレーウェハーキャリア・トレーウェハーキャリア・トレー
材質セミプラスト®A(PFA)セミプラスト®A(PFA)カバー/PC(ポリカーボネート)、カセット・ボトム/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマーPP(ポリプロピレン)セミプラスト®NEO(PBT+Carbon)セミプラスト®A(PFA)
収納数(枚)252525---
D1寸法(mm)13.97-----
溝ピッチ(mm)4.76-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト