17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角型キャリアMASK (PFA製)

角型キャリアMASK (PFA製)

通常単価(税別)
29,08958,270
税込単価
31,99864,097
通常出荷日:1日目

【特長】・100・125mm角のキャリアは、大日本スクリーン製造のマスク自動洗浄器にセットできます。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ウェハーキャリア・トレー
  • 材質
    セミプラスト®A(PFA)
  • 用途
    マスクガラス処理用キャリア、水晶基板・液晶・ハイブリット基板処理。
  • 特長
    100・125mm角のキャリアは、大日本スクリーン(株)製造のマスク自動洗浄器にセットできます。
  • 脚注
    ハンドルは50MASK/HM-20、60・100・125MASK/H-01をご使用ください。
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 7-177-13の図面はこちらから、ご確認下さい。
    7-177-14の図面はこちらから、ご確認下さい。
    7-177-15の図面はこちらから、ご確認下さい。
    7-177-16の図面はこちらから、ご確認下さい。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

100・125mm角のキャリアは、大日本スクリーン製造のマスク自動洗浄器にセット可能

材質にセミプラストを採用。

材質にセミプラストを採用。

角型キャリアMASKの外形図と寸法

外形図

外形図

(単位: mm)

コード型 番ABCFPCBLWFPSPF
-1350MASK142.168.070.036.74.762.0
-1460MASK150.078.057.047.04.762.2
-15100MASK156.0125.079.085.06.352.8
-16125MASK156.0153.0115.085.06.353.0

※PF = 溝底巾

キャリアハンドル
インチアズワン品番型番HMシリーズHSシリーズH-01
(7-177-25)
□50㎜7-177-1350MASKHM-20
(7-178-01)
□60㎜7-177-1460MASK
□100㎜7-177-15100MASK
□125㎜7-177-16125MASK

ウェハーキャリアKMシリーズ・ハンドル互換表

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

マスクサイズ

(mm)

収納数

(枚)

溝ピッチ

(mm)

内容量

最小発注数量
60X142.10X70
角型キャリヤーMASK 50MASK
50MASK
50
25
4.76
1個
1個
78X150.00X57
角型キャリヤーMASK 60MASK
60MASK
60
25
4.76
1個
1個
125X155.95X78
角型キャリヤーMASK 100MASK
100MASK
100
20
6.35
1個
1個
153X156.00X115
角型キャリヤーMASK 125MASK
125MASK
125
20
6.35
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,003
( 34,103 )
1日目
29,089
( 31,998 )
1日目
41,069
( 45,176 )
1日目
58,270
( 64,097 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100・125mm角のキャリアは、大日本スクリーン製造のマスク自動洗浄器にセットできます。
・材質はセミプラストA(PFA)です。
・収納数:50・60MASK/25枚、100・125MASK/20枚
・溝ピッチ:50・60MASK/4.76mm、100・125MASK/6.35mm
【用途】
・マスクガラス処理用キャリア、水晶基板、液晶、ハイブリット基板処理

ご注意

  • 7-177-13の図面はこちらから、ご確認下さい。
    7-177-14の図面はこちらから、ご確認下さい。
    7-177-15の図面はこちらから、ご確認下さい。
    7-177-16の図面はこちらから、ご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角型キャリアMASK (PFA製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型キャリアMASK (PFA製)
角型キャリアMASK
精密ソリッドノズル SHNシリーズ
フラットピンセット(表面洗浄済) 全長115~135mm
トング C30 9.6X152.4mm
制電ピンセットNK クリーンパック
メーカーアズワンミライアルアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格29,089-32,300 -8,831 -7,180 -18,8003,180 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプウェハーキャリア・トレーウェハーキャリア・トレー-ピンセットピンセット-
材質セミプラスト®A(PFA)--クロームスチール(硬度390VC及び40RC)PFA(ふっ素樹脂)-
用途マスクガラス処理用キャリア、水晶基板・液晶・ハイブリット基板処理。--普通のピンセットでは取り扱いにくいもの、半導体ウェハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに。--
特長100・125mm角のキャリアは、大日本スクリーン(株)製造のマスク自動洗浄器にセットできます。--耐酸性で長寿命です。先端の幅が広く基板の縁を掴んだときの安定性が良好です。-
脚注ハンドルは50MASK/HM-20、60・100・125MASK/H-01をご使用ください。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング