ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャリア

通常単価(税別)
67,723
税込単価
74,495
通常出荷日:1日目

薬液の残留を最小限に抑え、液切れも良好です。保護用の側壁により作業時の接触によるダメージを防止します。

  • 商品タイプ
    ウェハーキャリア・トレー
  • 収納数 (枚)
    25
  • 連続使用限界温度 (℃)
    120
  • 特長
    薬液の残留を最小限に抑え、液切れも良好です。
  • 特長2
    保護用の側壁により作業時の接触によるダメージを防止します。
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1-8204-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-8204-04の仕様・寸法情報

商品タイプ
ウェハーキャリア・トレー
サイズ(mm)
143.38X177.80X171.45
ウェハー径(mm)
150(6")
材質
ナチュラルPFA(ふっ素樹脂)
メーカー商品名
キャリア A182-60MB-0215
メーカー型式
A182-60MB-0215
収納数(枚)
25
連続使用限界温度(℃)
120
高温ウェハー投入限界温度(℃)
290
特長
薬液の残留を最小限に抑え、液切れも良好です。
特長2
保護用の側壁により作業時の接触によるダメージを防止します。
内容量
1個

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • ウェハー径(mm)

  • 材質

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-8204-04

サイズ

(mm)

ウェハー径

(mm)

材質

メーカー商品名

メーカー型式

高温ウェハー投入限界温度

(℃)

内容量

最小発注数量
143.38X177.80X171.45
150(6")
ナチュラルPFA(ふっ素樹脂)
キャリア A182-60MB-0215
A182-60MB-0215
290
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,723
( 74,495 )
1日目

詳細情報

基本情報

薬液の残留を最小限に抑え、液切れも良好です。保護用の側壁により作業時の接触によるダメージを防止します。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャリアの型番1-8204-04のページです。 型番1-8204-04に関する仕様情報を記載しております。
キャリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャリア
フィルムフレームシッパー
シーラントカートリッジ SCSシリーズ
ウェハー搬送容器
MEISTERピンセット 4G-SA クリーンパック
MEISTERピンセット 5G-SA クリーンパック
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格67,72315,036 -47,04015,3905,1175,790
通常出荷日1日目1日目10日目〜1日目1日目1日目
商品タイプウェハーキャリア・トレーウェハーキャリア・トレーディスペンサーウェハーキャリア・トレー--
収納数(枚)25--25--
連続使用限界温度(℃)120-----
特長薬液の残留を最小限に抑え、液切れも良好です。ダイシングフレーム付きのウェハーを運搬・保管できます。洗浄により繰り返し使用が可能です。330mlシーラントから、液剤を容易に 直接定量吐出可能です。気密性に優れています。--
特長2保護用の側壁により作業時の接触によるダメージを防止します。洗浄により繰り返し使用が可能です。先端部はシール性に優れていますので、 液モレがありません。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト