17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

除電ロープ/ノレン

通常単価(税別)
18,64621,388
税込単価
20,51123,527
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

導電糸サンダーロン(R)を編みこんだ除電ロープです。【特長】・作業前に触れるだけで安全に作業者の除電が...

詳細を確認
  • ページ上部の商品画像は1-9107-01です。1-9107-02の画像については、本ページ下部をご覧ください。
  • 除電ロープをアース線の代わりとして使用しないでください。除電ロープはアース線としての要件を備えていません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

1-9107-02

1-9107-02 寸法図

型番リスト

表示件数

種類

商品名

メーカー型番

JANコード

付属品

導電繊維長さ

材質

最小発注数量
除電ロープ50m巻き
除電ロープ
4077-SP4
4580110237450
-
50m
-
1個
ノレン幅900mm×1m
除電ノレン
NSS50M
4560111779845
アース線(1.5m)
1m×17本
バー:ステンレス(SUS304)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,388
( 23,527 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,646
( 20,511 )
1日目

詳細情報

基本情報

導電糸サンダーロン(R)を編みこんだ除電ロープです。
【特長】
・作業前に触れるだけで安全に作業者の除電ができます。
・1-9107-01:ロープは50m巻きですので、アイデア次第でさまざまに活用可能です。
・1-9107-02:ノレン方式に加工していますので、作業者に強制的に除電を行うことが可能です。

ご注意

  • ページ上部の商品画像は1-9107-01です。1-9107-02の画像については、本ページ下部をご覧ください。
  • 除電ロープをアース線の代わりとして使用しないでください。除電ロープはアース線としての要件を備えていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

除電ロープ/ノレンのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
静電気対策
5
満足度:5.0
工場の静電気対策で使用しています。 思っていたよりも効果が大きく良い製品です。
0人が参考にしています。
静電気対策
5
満足度:5.0
原料輸送ラインに静電気対策で巻いてみました。 思っていたよりも効果があり非常に助かります。
0人が参考にしています。
フィルム搬送工程の除電
4
満足度:4.0
すだれ状に使用したら抜群に効果がありました。 ただ少々糸くずのほつれが屑となって出ないか心配です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
除電ロープ/ノレン
不織布バッグ(マチ付き)10枚入
収納袋(内側仕切有)白・青 ガードナー
アズピュアPVCクリアバッグ
クリーンルーム用メンテナンスバッグ
STAT-FDM(紛体用静電気放電粉塵爆破防止袋/ドラム缶内袋) STAT-FDM
メーカーアズワンアズワンガードナーアズワンゴールドウインアズワン
通常価格18,646-1,000 -2,3002,832 -5,45448,669
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ静電気除去具-----
導電繊維名称導電糸サンダーロン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング