17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェアカバー クリーンルーム用

通常単価(税別)
5,027
税込単価
5,530
通常出荷日:1日目

背・座カバーのセットです。材質:ポリエステル長繊維100%,サイズ:背/350X400、座面/460X...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カバー・クッション
  • サイズ (mm)
    背/350X400、座面/460X460
  • メーカー商品名
    チェアカバーG8121-
  • メーカー型式
    G8121-1
  • 材質
    ポリエステル長繊維100%
  • 特長
    背・座カバーのセットです。
  • 内容量
    1脚

型番:

1-2638-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-2638-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
カバー・クッション
サイズ(mm)
背/350X400、座面/460X460
メーカー商品名
チェアカバーG8121-
メーカー型式
G8121-1
材質
ポリエステル長繊維100%
特長
背・座カバーのセットです。
内容量
1脚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1-2638-01

内容量

最小発注数量
1脚
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,027
( 5,530 )
1日目

詳細情報

基本情報

背・座カバーのセットです。
材質:ポリエステル長繊維100%,サイズ:背/350X400、座面/460X460

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェアカバー クリーンルーム用の型番1-2638-01のページです。 型番1-2638-01に関する仕様情報を記載しております。
チェアカバー クリーンルーム用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェアカバー クリーンルーム用
チェアカバー クリーンルーム用 ガードナー
クリーンルーム用ファイル(9-5647-01)
クリーンクッション
静電気対策クリップボード
ステンレス製クリップボード
メーカーアズワンガードナーアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,0275,3189,5003,2033,1005,600
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプカバー・クッションカバー・クッションファイル・フォルダーカバー・クッションバインダーバインダー
サイズ(mm)背/350X400、座面/460X460-A4400X400X40230X320X2235X320X0.4
メーカー商品名チェアカバーG8121--クリーンルーム用ファイルSCFA4クリーンクッションFD914C静電気対策クリップボードA4ステンレス製クリップボードA4
メーカー型式G8121-1-SCFA4FD914CA4A4
材質ポリエステル長繊維100%-表紙/スタクリンSC175RC、綴具/プラスチック(2穴フラット式)外側/T35001(ポリエステル100%)、中身/ウレタンフォームPC(ポリカーボネート)ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用事務備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト