17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電性ファイル 片開きパイプ式2穴

通常単価(税別)
2,7513,202
税込単価
3,0263,522
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・とじ金具も帯電防止仕様です。・パイプ式はとじ具と表紙を分別廃棄できます。

  • 商品タイプ
    ファイル・フォルダー
  • 仕様
    片開きパイプ式2穴
  • 材質
    PP(ポリプロピレン)導電性グレード
  • 表面抵抗値 (Ω)
    106~108
  • 特長
    とじ金具も帯電防止仕様です。
  • 特長2
    パイプ式はとじ具と表紙を分別廃棄できます。
  • 内容量
    1冊

ご注意

  • 1-8616-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-8616-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

内容量

最小発注数量
A4縦型(背幅30)
導電性ファイルASF4430
ASFA430
1冊
1個
A4縦型(背幅50)
導電性ファイルASFA450
ASFA450
1冊
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,751
( 3,026 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,202
( 3,522 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・とじ金具も帯電防止仕様です。
・パイプ式はとじ具と表紙を分別廃棄できます。

ご注意

  • 1-8616-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-8616-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性ファイル 片開きパイプ式2穴のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性ファイル 片開きパイプ式2穴
導電性ファイル
STAT-3S(持続型帯電防止フィルム)
IDカードホルダー ホワイト
導電ペール
導電くず入れ
メーカーアズワン桜井アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,751-2,751 -10,300 -1,2006,6002,200
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目〜1日目1日目1日目
商品タイプファイル・フォルダーファイル・フォルダーファイル・フォルダー身の回り品その他その他
-ブルーホワイト--
仕様片開きパイプ式2穴--ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当--
材質PP(ポリプロピレン)導電性グレード-ポリエチレンフィルムハードメッシュ/制電加工塩化ビニール(PVC)本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)導電性PP(ポリプロピレン)
表面抵抗値(Ω)106~108-外面1011以下、内面1010以下-2X1032X103
よく一緒に購入される商品

クリーンルーム用事務備品カテゴリの売れ筋ランキング