ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン クリーンルーム用無塵紙A5(アズワン)【500個入り】 |
|
アズワン クリーンルーム用無塵紙A4(スタクリン) カラー【250~2,500個入り】 |
|
桜井 EXクリーンペーパー【5~10個入り】 |
|
桜井 クリーンルーム用無じん紙 ニュースタクリン【1,250~2,500個入り】 |


1冊(250枚)単位でクリーンパック。
| 品番 | 型番 | サイズ(mm) | 入 数 | 備考/JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 9-5639-01 | A3 | 420×297 | 1ケース( 5冊入) | |
| 9-5639-02 | A4 | 297×210 | 1ケース(10冊入) | |
| 9-5639-03 | B4 | 364×257 | 1ケース( 5冊入) | |
| 9-5639-04 | B5 | 257×182 | 1ケース(10冊入) |
数値は0.3μm以上の塵(個/0.02CF)

クリーンベンチ内で以下の試験を行い、試験時の空気0.02CF(立方フィート)吸収し、パーティクルカウンターにより、塵を測定する。
揉み A4サンプル1枚の両短辺を持ち、1回 / 5秒の割合で2分間もみ合わせる。
こすり 14cm×14cmサンプルのこすり試験機の回転盤および固定版に表と裏が重なるように取り付け、2分間こすり合わせる。
(回転スピード: 500rpm 接触トルク: 1kgcm)
試験機 リオン社KC-14型パーティクルカウンター。
| 項目 | 単位 | 9-5638-01~06 | 9-5639-01~06 9-5640-01~06 | |
|---|---|---|---|---|
| 定米坪 | g/m2 | 72 | 64 | |
| 米坪 | g/m2 | 72±3 | 64±3 | |
| 厚さ | μm | 99±5 | 88±5 | |
| 密度 | g/cm3 | (0.73) | (0.73) | |
| 平滑度 | F面 | sec | 40±10 | 40±10 |
| W面 | sec | 40±10 | 40±10 | |
| 引張り強さ | 縦 | kN/m | 3.3以上 | 3.3以上 |
| 紙面PH | 6.5±0.5 | 6.5±0.5 | ||
| 発塵量 | もみ | 個 / 0.02CF ( > 0.3μm) | 5以下 | 5以下 |
| こすり | 5以下 | 5以下 | ||
| 破り | 10以下 | 10以下 |
発塵性を抑えた事務、プリンター用紙。
【特長】
・厳選したパルプを採用し、特殊樹脂を使うことで、超低発塵性を実現したクリーンルーム用事務備品。
・金属の接触による発錆、変色、侵食の影響が少なく保存性の良い中性紙。
・特殊樹脂を含浸させていながら離解性を持ち合わせ、リサイクルも可能で、品質と経済性を実現。
・1冊(250枚)単位でクリーンパックしています。
【用途】
・クリーンルーム内での筆記やプリンターでの印字。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
クリーンペーパー 100クラス
4.8通常価格(税別):3,060円~

アズワン
クリーンルームノートブック A4・A5
0通常価格(税別):1,000円~

桜井
クリーンルーム用無じん紙 ニュースタクリン
0通常価格(税別):22,213円~

桜井
桜井 ニュ-スタクリンインデックスC (200枚入)
0通常価格(税別):15,028円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
アズピュアベルタスリッパ
4.6通常価格(税別):3,290円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス
0通常価格(税別):3,500円~

アズワン
クレシアEFハンドタオルソフトタイプ 37018/37055
5通常価格(税別):190円~