ファクトリーサプライ用品技術窓口

ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)【10個入り】

通常単価(税別)
5,427
税込単価
5,970
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・超極細繊維を使用しているため生地の表面にケバが無く、発塵性が極めて低く抑えられています・吸水...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワイパー
  • 材質
    ポリエステル
  • シートサイズ (mm)
    240×240
  • ホワイト
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100
  • メーカー商品名
    ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス
  • JANコード
    4560274451640
  • 詳細材質
    ポリエステル・PA(ナイロン)(高密度超極細繊維)
  • 特長
    超極細繊維を使用しているため生地の表面にケバが無く、発塵性が極めて低く抑えられています。
  • 特長2
    吸水性に優れ、塵埃の微粒子を捕捉します。
  • 内容量
    1パック(10枚)

ご注意

  • 9-3061-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番:

9-3061-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:240×240mm
  • 入数:1ケース(10枚入)
  • 材質:ポリエステル・PA(ナイロン)(高密度超極細繊維)
  • マイクロファイバーワイパー
  • クリーンパック
 

【マイクロファイバーワイパー(超極細繊維ワイパー)】

  • クラス100
  • 特長:分割繊維が被拭浄物表面の油分や塵垢をキャッチするため、拭き取り性能に優れています。
  • 用途:液晶ディスプレイ、液晶用ガラス基板、カラーフィルター、カメラレンズのワイピング、樹脂や金属の塗装前のワイピング等。

 

9-3061-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
ポリエステル
シートサイズ(mm)
240×240
ホワイト
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
100
メーカー商品名
ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス
JANコード
4560274451640
詳細材質
ポリエステル・PA(ナイロン)(高密度超極細繊維)
特長
超極細繊維を使用しているため生地の表面にケバが無く、発塵性が極めて低く抑えられています。
特長2
吸水性に優れ、塵埃の微粒子を捕捉します。
内容量
1パック(10枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
9-3061-01

内容量

最小発注数量
1パック(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,427
( 5,970 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・超極細繊維を使用しているため生地の表面にケバが無く、発塵性が極めて低く抑えられています
・吸水性に優れ、塵埃の微粒子を捕捉します
・超純水で洗浄、クラス100対応
【用途】
・クリーンルームの拭き取り作業

ご注意

  • 9-3061-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)の型番9-3061-01のページです。 型番9-3061-01に関する仕様情報を記載しております。
ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ワークのキズ防止用として使用
5
満足度:5.0
本来のウエスとしての使用ではなく、ワークなどキズ防止の保護用としてガイドなどに張り付けて使用しています。 毛羽立ちが無い...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)
MKクロス 24.0×24.0cm (10枚/袋)
MKクリーンクロス 24.0×24.0cm (10枚/袋)
マイクロニットA(厚手) AMU9X9S
ワイピングクロス トレシー MKクロス
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PWクリーンクロス
メーカーアズワン東レ東レアズワン東レ東レ
通常価格5,4272,4362,64013,0002,6259,248
通常出荷日在庫品1日目8日目1日目8日目1日目1日目
商品タイプワイパーその他その他その他ワイパーワイパー
材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
シートサイズ(mm)240×240240×240240×240220×220240×240230×230
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100100100100--
よく一緒に購入される商品

無塵布カテゴリの売れ筋ランキング