ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベンコット リントフリー【48個入り】

通常単価(税別)
45,862
税込単価
50,448
通常出荷日:1日目

【特長】・クリーンルームで使用できるボックスタイプワイパー・優れた吸液率と吸液速度を誇っています・材質...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワイパー
  • 材質
    セルロース
  • シートサイズ (mm)
    100×210
  • ホワイト
  • メーカー商品名
    ベンコットリントフリー PS-2
  • メーカー型番
    PS-2
  • JANコード
    4970512540546
  • 仕様詳細
    2ツ折(連続取り出しタイプ)
  • 特長
    ボックスはクリーンペーパーを使用しています。優れた吸液率と吸液速度を誇っています。
  • 特長2
    高度なクリーンルーム内のワイピングに適します
  • 内容量
    1ケース(300枚×48箱)

ご注意

  • 7-662-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番:

7-662-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (48個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:100×210mm
  • 入数:1ケース(300枚×48箱入)
  • 不織布ワイパー

7-662-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
セルロース
シートサイズ(mm)
100×210
ホワイト
メーカー商品名
ベンコットリントフリー PS-2
メーカー型番
PS-2
JANコード
4970512540546
仕様詳細
2ツ折(連続取り出しタイプ)
特長
ボックスはクリーンペーパーを使用しています。優れた吸液率と吸液速度を誇っています。
特長2
高度なクリーンルーム内のワイピングに適します
内容量
1ケース(300枚×48箱)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7-662-01

内容量

最小発注数量
1ケース(300枚×48箱)
1パック

48個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,862
( 50,448 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルームで使用できるボックスタイプワイパー
・優れた吸液率と吸液速度を誇っています
・材質はセルロース100%
・2ツ折で連続取り出しが可能
・高度なクリーンルーム内のワイピングに適します
・ボックスはクリーンペーパーを使用しています

ご注意

  • 7-662-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベンコット リントフリーの型番7-662-01のページです。 型番7-662-01に関する仕様情報を記載しております。
ベンコット リントフリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベンコット リントフリー
ベンコット M-1(アズワン)
ベンコット(R) S-2
ベンコット(R) M-3II
ベンコット(R) スーパーCN
ベンコット(R) EA-8
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格45,86219,79426,889940 -25,40030,656
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプワイパーワイパーワイパーワイパーワイパーワイパー
材質セルロースセルロースセルロースセルロースセルロースセルロース
シートサイズ(mm)100×210150×150250×250250X250240×300300×250
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
メーカー商品名ベンコットリントフリー PS-2ベンコット M-1(150枚X40袋)ベンコット S-2 (150枚X30袋)-ベンコットスーパーCN スーパーCNベンコットクリーン EA-8(30袋)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無塵布カテゴリの売れ筋ランキング