17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンインナーグローブ【10個入り】

通常単価(税別)
2,670
税込単価
2,937
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

脱落繊維の出にくい長繊維を使用しています。16MΩ以下の超純水にて洗浄済みです。γ線滅菌・電子線滅菌・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手袋
  • 材質
    その他
  • サイズ
    フリー
  • メーカー商品名
    クリーンインナーグローブNHG-11CP
  • メーカー型番
    NHG-11CP
  • 材質詳細
    キュプラ70%・ナイロン30%
  • 特長
    脱落繊維の出にくい長繊維を使用しています。16MΩ以下の超純水にて洗浄済みです。
  • 特長2
    γ線滅菌・電子線滅菌・オートクレーブ滅菌に対応可能です。
  • 内容量
    1袋(10双)

型番:

1-9180-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

1-9180-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
手袋
材質
その他
サイズ
フリー
メーカー商品名
クリーンインナーグローブNHG-11CP
メーカー型番
NHG-11CP
材質詳細
キュプラ70%・ナイロン30%
特長
脱落繊維の出にくい長繊維を使用しています。16MΩ以下の超純水にて洗浄済みです。
特長2
γ線滅菌・電子線滅菌・オートクレーブ滅菌に対応可能です。
内容量
1袋(10双)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
1-9180-01

内容量

最小発注数量
1袋(10双)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,670
( 2,937 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

脱落繊維の出にくい長繊維を使用しています。16MΩ以下の超純水にて洗浄済みです。γ線滅菌・電子線滅菌・オートクレーブ滅菌に対応可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンインナーグローブの型番1-9180-01のページです。 型番1-9180-01に関する仕様情報を記載しております。
クリーンインナーグローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンインナーグローブ
トップフィット手袋 シームレス
アズワン クリーンルーム用インナー手袋
インナー手袋 (γ線滅菌済) 25双
PU手の平コート手袋(ロングタイプ)アズワン
スーパーピュア ラテックスパウダーフリー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,670292 -2,1858,7749,19211,615 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目7日目1日目
商品タイプ手袋手袋手袋手袋手袋手袋
材質その他ナイロンナイロンその他その他ラテックス
サイズフリー-フリーフリー--
メーカー商品名クリーンインナーグローブNHG-11CP-インナー手袋MX311EX-CP10双---
メーカー型番NHG-11CPB0601MX311EX-CPGI01S--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト