17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコーン耐熱手袋ロング H200シリーズ

通常単価(税別)
19,88628,131
税込単価
21,87530,944
通常出荷日:1日目

【特長】・完全防水(無縫製・無溶着)で、耐薬品性に優れています。

  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    その他
  • 仕様
    ロング
  • サイズ
    L
  • 厚み (mm)
    2.95
  • 材質
    シリコン(表面)、断熱布(中手)、化繊(裏地)
  • 耐熱温度 (℃)
    目安値:200(約7秒)
  • 内容量
    1双
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

内容量

最小発注数量
550
シリコン耐熱手袋ロングH200-55
H200-55
4940656920535
1双
1個
400
シリコーン耐熱手袋H200-40L
H200-40
4940656920436
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,131
( 30,944 )
1日目
19,886
( 21,875 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・完全防水(無縫製・無溶着)で、耐薬品性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーン耐熱手袋ロング H200シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーン耐熱手袋ロング H200シリーズ
PU手の平コート手袋(ロングタイプ)ブラストン
PU手の平コート手袋(ロングタイプ)アズワン
制電手袋PU加工(ロング)-3L
ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋
耐熱手袋 マックパワー300クリーン(クリーンパック)
メーカーアズワンブラストンアズワンアズワンアズワンマックス(手袋)
通常価格19,886-9,1929,1928,0168,368 -17,073 -
通常出荷日1日目7日目7日目7日目在庫品1日目〜1日目〜
使用用途耐油・耐溶剤--静電気防止--
商品タイプその他--ポリウレタン--
仕様ロング--ロング--
サイズL--3L--
厚み(mm)2.95--0.3--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング