17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンファーストニトリル (パウダーフリー)【100個入り】

通常単価(税別)
6,0007,250
税込単価
6,6007,975
通常出荷日:1日目

環境に優しいニトリルを無塵パック!【特長】・内装は、非帯電性清浄材を使用した二重包装です。・フィット性...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100
  • 材質
    二トリルゴム
  • 全長 (mm)
    305
  • 特長
    内装は、非帯電性清浄材を使用した二重包装です。
  • 特長2
    フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。
  • 特長3
    超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプグレード目安(Fed.Std.209Dクラス)材質サイズ全長詳細タイプメーカー商品名
8-5688-03手袋100二トリルゴムS305mmクリーンファーストニトリルS100枚
8-5688-02手袋100二トリルゴムM305mmクリーンファーストニトリルM100枚
8-5688-31手袋100二トリルゴムL305mmγ線滅菌済クリーンファーストニトリルST-L
8-5688-33手袋100二トリルゴムS305mmγ線滅菌済クリーンファーストニトリルST-S
8-5688-32手袋100二トリルゴムM305mmγ線滅菌済クリーンファーストニトリルST-M
8-5688-01手袋100二トリルゴムL305mmクリーンファーストニトリルL100枚

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 詳細タイプ

  • メーカー商品名

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

詳細タイプ

メーカー商品名

JANコード

トラスココード

その他仕様

内容量

最小発注数量
L
-
クリーンファーストニトリルL100枚
4560111748544
818-8926
左右兼用指先エンボス加工
1ケース(50枚×2袋)
1パック

100個入り

M
-
クリーンファーストニトリルM100枚
4560111748551
818-8925
左右兼用指先エンボス加工
1ケース(50枚×2袋)
1パック

100個入り

S
-
クリーンファーストニトリルS100枚
4560111748568
818-8924
左右兼用指先エンボス加工
1ケース(50枚×2袋)
1パック

100個入り

L
γ線滅菌済
クリーンファーストニトリルST-L
-
-
左右兼用指先エンボス加工。
1ケース(50枚×2袋)
1パック

100個入り

M
γ線滅菌済
クリーンファーストニトリルST-M
-
-
左右兼用指先エンボス加工。
1ケース(50枚×2袋)
1パック

100個入り

S
γ線滅菌済
クリーンファーストニトリルST-S
-
-
左右兼用指先エンボス加工。
1ケース(50枚×2袋)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,000
( 6,600 )
1日目
6,000
( 6,600 )
1日目
6,000
( 6,600 )
1日目
7,250
( 7,975 )
1日目
7,250
( 7,975 )
1日目
7,250
( 7,975 )
1日目

詳細情報

基本情報

環境に優しいニトリルを無塵パック!
【特長】
・内装は、非帯電性清浄材を使用した二重包装です。
・フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。
・超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンファーストニトリル (パウダーフリー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンファーストニトリル (パウダーフリー)
トップフィット手袋 シームレス
アズフィットスーパーピュア(PVCパウダーフリー)
クリーンノール ニトリル手袋ロング(パウダーフリー)
クリーンノール手袋エコタイプ(パウダーフリー)
ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,000-292 -3,994 -3,50076,868 -8,368 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプ手袋手袋手袋手袋手袋手袋
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)10010000--100-
材質二トリルゴムナイロンポリ塩化ビニール二トリルゴムラテックスその他
全長(mm)305-約230約295-280
特長内装は、非帯電性清浄材を使用した二重包装です。滑り止め効果が高く、ムレ・圧迫感がありません。指先までピッタリとフィットし、細かい作業に適しています。超純水洗浄加工(18MΩ)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。-フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内の作業に適しています。耐熱性・耐切創性・静電防止性に優れています。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング