17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CRズボン

通常単価(税別)
1,679
税込単価
1,847
通常出荷日:1日目

【特長】・100デニール繊維を使用し、高い防塵性です。・2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    無塵衣
  • 種類
    スーツ・つなぎ服
  • ホワイト系
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    10000
  • 詳細タイプ
    男女兼用
  • 材質
    ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
  • 表面抵抗値 (Ω)
    105~8
  • 仕様
    2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
  • 通気性
    30cc/cm2/秒
  • 脚注
    フード・手袋・靴は付いていません。
  • 内容量
    1着
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • ウエスト(cm)

  • 股下(cm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

ウエスト

(cm)

股下

(cm)

メーカー商品名

メーカー型式

JANコード

最小発注数量
LL
84~88
74.5
CRズボン男女兼用CFKC101-XL
CFKC101-XL
4571110713242
2個
L
79~83
72
CRズボン(男女兼用)CFKC101-L
CFKC101-L
4571110713259
2個
M
74~78
70
CRズボン(男女兼用)CFKC101-M
CFKC101-M
4571110713266
2個
S
69~73
68
CRズボン(男女兼用)CFKC101-S
CFKC101-S
4571110713273
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,679
( 1,847 )
1日目
1,679
( 1,847 )
1日目
1,679
( 1,847 )
1日目
1,679
( 1,847 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100デニール繊維を使用し、高い防塵性です。
・2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
・材質:ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CRズボンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CRズボン
クリーンスーツ ズボン
防塵パンツ 白 FH349C-01
無塵衣FD300A パンツ・ホワイト4L
防塵パンツ 青 FD300A-02
防塵パンツ 白 FD302A-01
メーカーアズワン東洋リントフリーアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,6793,908 -4,090 -5,2814,555 -4,640 -
通常出荷日1日目1日目〜7日目7日目1日目〜1日目〜
商品タイプ無塵衣クリーンルーム用ウェア無塵衣無塵衣無塵衣無塵衣
種類スーツ・つなぎ服パンツパンツパンツパンツパンツ
ホワイト系ホワイト系ホワイト系ホワイト系ブルー系ホワイト系
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100001000010000100001000010000
詳細タイプ男女兼用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンパンツカテゴリの売れ筋ランキング