17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プリータワンピース

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プリータワンピース

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

9-1031-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

用途に合わせて選択が可能なクリーンルーム用ウェア。
【特長】
・PP1210 しなやかな風合いと適度な無塵性のスタンダードタイプ。
・PP1310 通気性、無塵性をバランスよく備え、耐久性にも優れている。
・PP1410、1470 通気性を重視した素材を採用し、快適な作業をサポート。
・ポリエステル100%(導電繊維を4.5mm幅織込)。
【用途】
・クリーンルーム内での作業着。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
スーツ・つなぎ服
種類
スーツ・つなぎ服
ホワイト系
サイズ
3L
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
100 ~ 1000
ウエスト(cm)
86~94
身長・適応身長(cm)
181~188
胸囲・適応胸囲(cm)
129
裄丈(cm)
88
股下(cm)
81
メーカー商品名
プリ-タIIワンピ-ス 3L PP1210
メーカー型式
PP1210

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト