17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット クリーンルーム用 423・FD423C・FC426C白

通常単価(税別)
5402,268
税込単価
5942,495
通常出荷日:1日目

クリーンルーム内で作業者の頭部を保護します。ヘルメットとバンドだけでも、現在ご使用中の頭巾と組み合わせ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヘルメット
  • ホワイト
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    1000
  • 特長
    クリーンルーム内で作業者の頭部を保護します。
  • 特長2
    ヘルメットとバンドだけでも、現在ご使用中の頭巾と組み合わせることができます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • その他

  • 仕様

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

その他

仕様

メーカー商品名

メーカー型式

材質

内容量

最小発注数量
-
ヘルメット
423ヘルメット
423
ポリエチレン樹脂
1個
2個
オプション
423用バンド
423ヘルメット FD423C
FD423C
ポリエステル100%
1本
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
540
( 594 )
1日目
2,268
( 2,495 )
1日目

詳細情報

基本情報

クリーンルーム内で作業者の頭部を保護します。ヘルメットとバンドだけでも、現在ご使用中の頭巾と組み合わせることができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット クリーンルーム用 423・FD423C・FC426C白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット クリーンルーム用 423・FD423C・FC426C白
クリーンルーム対応ヘルメット(アズワン)
東洋リントフリー クリーンルーム対応ヘルメット
頭部保護具 GSシリーズ
頭部保護具
メーカーアズワンアズワン東洋リントフリーアズワンガードナー
通常価格540-2,4052,4062,018 -2,240
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプヘルメットヘルメットヘルメットヘルメットヘルメット
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100010001000--
特長クリーンルーム内で作業者の頭部を保護します。クリーンルーム内で作業者の頭部を保護します。-サイズ調整ができるヘッドバンド付きの軽量タイプです。市販の頭巾との併用が可能です。-
特長2ヘルメットとバンドだけでも、現在ご使用中の頭巾と組み合わせることができます。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンヘルメットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト