ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
東洋リントフリー 東洋リントフリー アームカバー テーパード型フライス 964030【10個入り】 |
|
アズワン クリーンルーム用フィルム両面テープ |
|
ブラストン 腕カバー |
【特長】
・クリーンルーム用腕カバー
【仕様】
・材質:ポリエステル100%
・グレード目安:クラス10000~100000
・入数:1双
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
450mm 腕カバー(白・使い捨て)
0通常価格(税別):3,740円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

HUBY
工業用綿棒(先端平型0.5×3.8mm・プラ軸) FS-010SP
4通常価格(税別):1,459円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):3,033円~

アズワン
工業用綿棒 1-6547
4.3通常価格(税別):142円~