17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ESD疲労軽減マット

通常単価(税別)
54,720
税込単価
60,192
通常出荷日:1日目

耐油性、スリップ防止に優れており、静電気放電機能も備わっているため、クリーンルームや事務所の出入り口に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マット・シート
  • 幅 (mm)
    600
  • 長さ (m)
    0.9
  • 厚み (mm)
    12
  • メーカー商品名
    ESD疲労軽減エルゴマット20.012
  • メーカー型式
    20.012
  • JANコード
    4560111740524
  • 材質
    NBR(ニトリルゴム)
  • 表面抵抗値 (Ω)
    9X103
  • 耐熱温度 (℃)
    600
  • 特長
    耐油性・スリップ防止に優れています。
  • 内容量
    1枚

型番:

1-666-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-666-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
マット・シート
幅(mm)
600
長さ(m)
0.9
厚み(mm)
12
メーカー商品名
ESD疲労軽減エルゴマット20.012
メーカー型式
20.012
JANコード
4560111740524
材質
NBR(ニトリルゴム)
表面抵抗値(Ω)
9X103
耐熱温度(℃)
600
特長
耐油性・スリップ防止に優れています。
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-666-01

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,720
( 60,192 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐油性、スリップ防止に優れており、静電気放電機能も備わっているため、クリーンルームや事務所の出入り口に設置すると効果的です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESD疲労軽減マットの型番1-666-01のページです。 型番1-666-01に関する仕様情報を記載しております。
ESD疲労軽減マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESD疲労軽減マット
アズピュアESDクリーン疲労軽減マット
アズピュア高性能ESDシート(導電マット)
アズピュアPVCフロアマット
アズピュアESDシートII(粘着剤付き)
粘着マット(1シート)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンブラストン
通常価格54,72026,80043,51251,38349,3082,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプマット・シートマット・シート---マット・シート
幅(mm)600600---600
長さ(m)0.90.9---0.9
厚み(mm)1210---1.6/0.05(フィルム)
メーカー商品名ESD疲労軽減エルゴマット20.012AP ESDクリーン疲労軽減マット----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング