17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォークンクリーンTM

通常単価(税別)
34,58380,108
税込単価
38,04188,119
通常出荷日:1日目~8日目

抗菌剤によって靴底を清潔にし、汚れ・バクテリア・カビなどを除去します。トレーの裏面にずれ防止加工処理を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マット・シート
  • 材質
    PP(ポリプロピレン)
  • 特長
    抗菌剤によって靴底を清潔にし、汚れ・バクテリア・カビなどを除去します。
  • 特長2
    トレーの裏面にずれ防止加工処理を施しています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • フィルム枚数(枚)

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

(mm)

長さ

(m)

フィルム枚数

(枚)

メーカー商品名

メーカー型式

内容量

最小発注数量
790
0.64
60
ウォークンクリーン WC3125SW
WC3125SW
1シート(60枚)
1個
760
0.64
60X4
ウォークンクリーン WCRPLPDW
WCRPLPDW(交換用シートパッド)
1ケース(60枚×4シート)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,583
( 38,041 )
1日目
80,108
( 88,119 )
8日目

詳細情報

基本情報

抗菌剤によって靴底を清潔にし、汚れ・バクテリア・カビなどを除去します。トレーの裏面にずれ防止加工処理を施しています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォークンクリーンTMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォークンクリーンTM
ウォークンクリーン (クリーンマット)
エコノミー粘着マット
アズピュアESDクリーン疲労軽減マット
ESD疲労軽減マット
エコノミー粘着マット(強粘着タイプ)
メーカーアズワンルドロー コンポジッツ コーポレーションアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格34,583-30,720 -12,900 -26,80054,72020,628
通常出荷日1日目〜3日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプマット・シート-マット・シートマット・シートマット・シートマット・シート
材質PP(ポリプロピレン)-LDPE(低密度ポリエチレン)-NBR(ニトリルゴム)LDPE(低密度ポリエチレン)
特長抗菌剤によって靴底を清潔にし、汚れ・バクテリア・カビなどを除去します。-強力粘着シートが靴の裏の塵やゴミを取り除きます。優れたクッション性で立ち作業者の下肢負担を低減します。耐油性・スリップ防止に優れています。-
特長2トレーの裏面にずれ防止加工処理を施しています。--静電気対策性能を有し自己発塵が少ないクリーンルーム用です。--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング