17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

抗菌粘着マット(中粘着タイプ)

通常単価(税別)
3,1004,500
税込単価
3,4104,950
通常出荷日:1日目

【特長】・水溶性粘着剤を使用しています。・通し番号付きですので、残り枚数がひと目で分かります。【用途】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マット・シート
  • 厚み (mm)
    0.035
  • 詳細タイプ
    中粘着タイプ
  • 仕様
    水溶性粘着剤(抗菌仕様)。通し番号付き(カウントダウン)。
  • 材質
    MDPE(中密度ポリエチレン)
  • 内容量
    1袋
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(m)

メーカー商品名

メーカー型式

JANコード

内容量

最小発注数量
450
900
抗菌粘着マット4590
4590
4571110699638
1袋
2個
600
1200
抗菌粘着マット60120
60120
4571110699652
1袋
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,100
( 3,410 )
1日目
4,500
( 4,950 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水溶性粘着剤を使用しています。
・通し番号付きですので、残り枚数がひと目で分かります。
【用途】
・ホコリやゴミを嫌う作業現場で入室前に靴底の汚れを取り除きます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抗菌粘着マット(中粘着タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抗菌粘着マット(中粘着タイプ)
エコノミー粘着マット(強粘着タイプ)
エコノミー帯電防止粘着マット(中粘着タイプ)
アズピュア帯電防止ソフト粘着マット(弱粘着)
アズピュア抗菌粘着マット(中粘着タイプ)
粘着マットシート(抗菌剤入り)用フレーム MR-123
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンテラモト
通常価格3,100-20,62818,102 -28,756 -17,369 -11,607 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプマット・シートマット・シート--マット・シートその他
---
厚み(mm)0.0350.045--0.0355
詳細タイプ中粘着タイプ強粘着タイプ--中粘着タイプ-
仕様水溶性粘着剤(抗菌仕様)。通し番号付き(カウントダウン)。水溶性粘着剤。通し番号付き(カウントアップ)。--水溶性粘着剤(抗菌仕様) 。通し番号付き(カウントダウン)。-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング