17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズピュアESDテープ(ロゴ付き)【10個入り】

通常単価(税別)
16,127
税込単価
17,740
通常出荷日:1日目

作業周りでのESD対策テープに【特長】・表面導電化用、半導体デバイス等の梱包テープとして使用できます。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全表示・ラインテープ
  • シルバー
  • 長さ (m)
    50
  • 厚み (mm)
    0.05
  • 詳細色
    シルバー(ESDグリッド、ESDロゴ付き)
  • 粘着力
    600g/25mm
  • 材質
    PET
  • 表面抵抗値 (Ω)
    表面/1×10^4~10^5Ω/□、糊面/1×10^8~10^9Ω/□
  • 特長
    表面導電化用、半導体デバイス等の梱包テープとして使用できます。
  • 特長2
    プラスチックコア(PE)を使用しています。

型番:

1-7169-52
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

1-7169-52の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全表示・ラインテープ
シルバー
幅(mm)
19
長さ(m)
50
厚み(mm)
0.05
詳細色
シルバー(ESDグリッド、ESDロゴ付き)
粘着力
600g/25mm
メーカー商品名
AP ESDテープ ロゴ付 19MM
JANコード
4571110712658
材質
PET
表面抵抗値(Ω)
表面/1×10^4~10^5Ω/□、糊面/1×10^8~10^9Ω/□
特長
表面導電化用、半導体デバイス等の梱包テープとして使用できます。
特長2
プラスチックコア(PE)を使用しています。
内容量
1袋(10巻)

絞り込み条件

  • 幅(mm)

  • メーカー商品名

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-7169-52

(mm)

メーカー商品名

JANコード

内容量

最小発注数量
19
AP ESDテープ ロゴ付 19MM
4571110712658
1袋(10巻)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,127
( 17,740 )
1日目

詳細情報

基本情報

作業周りでのESD対策テープに
【特長】
・表面導電化用、半導体デバイス等の梱包テープとして使用できます。
・プラスチックコア(PE)を使用しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュアESDテープ(ロゴ付き)の型番1-7169-52のページです。 型番1-7169-52に関する仕様情報を記載しております。
アズピュアESDテープ(ロゴ付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズピュアESDテープ(ロゴ付き)
アズピュア ESDテープ(透明)
クリーンルーム用フィルム両面テープ
ウルトラテープ#1110(ウェハーカセット用)
クリーンルームテープ 白
ESD EPAフロアマーキングテープ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格16,12712,152 -4,6005,214 -3,880 -5,018
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプ安全表示・ラインテープクリーンルーム用テープ両面テープクリーンルーム用テープクリーンルーム用テープクリーンルーム用テープ
シルバークリアクリア--
長さ(m)505050333333
厚み(mm)0.050.050.10.140.1140.142
詳細色シルバー(ESDグリッド、ESDロゴ付き)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用テープカテゴリの売れ筋ランキング