17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルームカラーテープ(CR-100) クラス100対応

通常単価(税別)
6,462
税込単価
7,108
通常出荷日:1日目

【特長】・粘着力が強く1個ずつパックされています。・表面ツヤ消し加工のため、クリーンルーム用のペンで記...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーンルーム用テープ
  • 幅 (mm)
    1(インチ)
  • 長さ (m)
    33
  • 厚み (mm)
    0.125
  • メーカー型式
    CR-100-PC1
  • 仕様
    30oz/inch(約334g/cm2 対スチール)
  • 材質
    PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 特長
    粘着力が強く1個ずつパックされています。
  • 特長2
    表面ツヤ消し加工のため、クリーンルーム用のペンで書き込めます。
  • 内容量
    1巻
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • メーカー商品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
クリーンルームカラーテープ 1”X33青
1巻
1個
クリーンルームカラーテープ 1”X33赤
1巻
1個
クリーンルームカラーテープ 1”X33黄
1巻
1個
クリーンルームカラーテープ 1”X33白
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,462
( 7,108 )
1日目
6,462
( 7,108 )
1日目
6,462
( 7,108 )
1日目
6,462
( 7,108 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着力が強く1個ずつパックされています。
・表面ツヤ消し加工のため、クリーンルーム用のペンで記入できます。
・酸・アルカリに強いです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルームカラーテープ(CR-100) クラス100対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルームカラーテープ(CR-100) クラス100対応
クリーンルーム用ラインテープ E-CR 50mm×50m
ESD EPAフロアマーキングテープ
ウルトラテープ#1110(ウェハーカセット用)
クリーンルーム用フィルム両面テープ
AGV誘導用磁気テープ(ソフト)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,4627,0935,0185,214 -4,60013,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプクリーンルーム用テープクリーンルーム用テープクリーンルーム用テープクリーンルーム用テープ両面テープクリーンルーム用テープ
幅(mm)1(インチ)50501(インチ)2030
長さ(m)335033335025
厚み(mm)0.1250.160.1420.140.1約1
メーカー型式CR-100-PC1E-CREPAAS50-7641 #25-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用テープカテゴリの売れ筋ランキング