アズピュアESD PETラインテープ【5~10個入り】

アズピュアESD PETラインテープ
通常単価:
18,012円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
1-4807-52
1-4807-55
1-4808-56
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
詳細色 メーカー商品名 JANコード 本体材質 芯材質 表面抵抗値/テープ表面
(Ω)
表面抵抗値/糊
(Ω)
特長 脚注 内容量

20,347円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

25-ESD PETラインテープ25白色 十巻4571110712313PVC(塩化ビニル樹脂)表面PETコートPE(ポリエチレン)1X105~6/□1X108~9/□クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています。-1袋(10巻)

18,012円

10個入り

1パック

1日目

25-ESD PETラインテープ 25緑 十巻4571110712344PVC(塩化ビニル樹脂)表面PETコートPE(ポリエチレン)1X105~6/□1X108~9/□クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています。-1袋(10巻)

18,012円

5個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

その他50黄/黒ESDPETラインテープ50黄/黒 五巻4571110712412PVC(塩化ビニル樹脂)表面PETコートPE(ポリエチレン)1X105~6/□1X108~9/□クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています。黄/黒タイプはESDロゴなしとなります。1袋(5巻)

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 安全表示・ラインテープ 長さ(m) 33 厚み(mm) 0.13
厚み公差 ±0.005

アズピュアESD PETラインテープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)