17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウルトラテープ#1165(フロアーライン用)

通常単価(税別)
3,872
税込単価
4,259
通常出荷日:1日目

糊残りがありません。低金属イオンです。プラスチックコアを使用しています。クリーンルーム内にてクリーンパ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全表示・ラインテープ
  • その他
  • 幅 (mm)
    2(インチ)
  • 長さ (m)
    16.5
  • 厚み (mm)
    0.152
  • 粘着力
    370g/cm
  • 材質
    PVC (塩化ビニル樹脂)
  • 特長
    糊残りがありません。低金属イオンです。
  • 特長2
    プラスチックコアを使用しています。
  • 特長3
    クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
  • 内容量
    1巻
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細色

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細色

メーカー商品名

メーカー型式

内容量

最小発注数量
白/赤
ウルトラテープ #1165 白/赤 2”
白/赤
1巻
5個
黄/黒
ウルトラテープ #1165 黄/黒 2”
黄/黒
1巻
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,872
( 4,259 )
1日目
3,872
( 4,259 )
1日目

詳細情報

基本情報

糊残りがありません。低金属イオンです。プラスチックコアを使用しています。クリーンルーム内にてクリーンパックしています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウルトラテープ#1165(フロアーライン用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウルトラテープ#1165(フロアーライン用)
ウルトラテープ#1110(ウェハーカセット用)
クリーンルーム用フィルム両面テープ
クリーンルーム用ラインテープ 50mm×50m
クリーンルーム用ラインテープ E-CR 50mm×50m
AGV誘導用磁気テープ(ソフト)
メーカーアズワンアズワンアズワン日東エルマテリアルアズワンアズワン
通常価格3,8725,214 -4,6004,5087,09313,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ安全表示・ラインテープクリーンルーム用テープ両面テープクリーンルーム用テープクリーンルーム用テープクリーンルーム用テープ
その他-クリア---
幅(mm)2(インチ)1(インチ)20505030
長さ(m)16.53350505025
厚み(mm)0.1520.140.10.160.16約1

クリーンルーム用テープカテゴリの売れ筋ランキング